/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    서미스터

    서미스터는 온도 변화에 따라 저항을 변경합니다. 신호를 증폭, 정류, 편파 또는 생성하지 않습니다. 서미스터 온도는 주변 온도에 따라 변경되거나 전류를 통과시켜 서미스터를 자체 가열함으로써 변경될 수 있습니다. 온도 측정 및 제어 또는 구리 코일 보상과 같은 대부분의 응용 분야에서는 서미스터에 분산된 전력을 최소한으로 유지해야 합니다. 서미스터가 눈에 띄게 자체 가열되지 않도록 합니다. 다른 응용 분야는 전적으로 자체 발열 효과에 따라 달라집니다. 주변 온도가 고정되면 서미스터의 저항은 주로 그 내부에 전력이 분산되어 주변 환경보다 온도가 높아지는 함수입니다. 이러한 작동 조건에서 온도는 100°C ~ 200°C[121°F ~ 392°F] 상승할 수 있으며 저항은 저전류에서 원래 값의 1/1000분의 1로 낮아질 수 있습니다. 가열 특성은 서미스터의 모든 용도를 제공합니다. 자체 발열 상태에서는 모든 조건에 대해 열에 민감하여(저항이 변경됨) 열이 전도되는 속도가 변경됩니다. 열 제거 속도가 이상적으로 고정된 경우 서미스터는 전원 입력에 민감하며 전압 또는 전력 레벨 제어 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

    서미스터
    서미스터
    Filter
    Clear All