/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    온도 프로브

    이러한 향상되고 반응성이 뛰어난 센서는 공기 가스, 액체 침지 및 고체 표면 온도 감지에 이상적인 경우가 많습니다. Honeywell의 온도 프로브는 고객의 응용 분야 요구 사항에 따라 다양한 하우징 재료 및 스타일, 종단 및 R-T 곡선 유형으로 제공됩니다. Honeywell의 패키지 온도 프로브 어셈블리에는 NTC(음의 온도 계수), KTY가 포함될 수 있습니다. (실리콘 기반 정온도 계수) 또는 RTD(저항 온도 감지기) 출력 유형. 이는 광범위한 환경 조건에서 작동합니다. MIL-PRF-23648 등급의 공기 온도 센서는 항공기 엔진 내부의 공기 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 항공기 날개의 앞쪽 가장자리, 대형 차량의 엔진에 사용되는 IP67 밀봉 등급 오일 온도 센서 또는 운송 냉동 시스템의 중요한 압축기 온도를 모니터링하는 데 사용되는 표면 온도 센서에 Honeywell은 적합한 기술, 센서 패키징을 보유하고 있습니다. , 테스트, 실적 및 애플리케이션 전문 지식을 통해 고객에게 적합한 센서 솔루션을 제공합니다.

    온도 프로브
    온도 프로브
    Filter
    Clear All