speed sensors
SNG-S 시리즈
비용 경쟁력 및 유연성, 온도 범위: -40ºC to 140ºC, IP69K 등급
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell SNG-S 시리즈 홀 이펙트 속도 센서는 자기적으로 편향된 홀 이펙트 통합 회로(IC)를 이용하여 철금속 물질의 움직임을 정확하게 감지합니다. 특수 설계된 이 IC 및 영구 자석은 견고한 탐침형 패키지에 밀폐되어 있습니다.
IC는 철금속이 접근하면 자석의 유속 밀도의 변화를 감지합니다. 센서를 회전하는 기어 휠의 원주에 배치하면 센서는 톱니와 공간을 탐지하여 기어 휠의 속도에 비례하여 진동수와 함께 디지털 펄스 출력을 제공합니다.
최적의 성능은 대상 재질, 형상 및 속도, 센서/대상 갭 및 환경 온도와 같은 변수의 조합에 따라 달라집니다.
고객 가치
- 더 높은 신뢰도: IP69K 정격, EMC 방사 면역 보호, O-링 씰 및 넓은 작동 온도 범위:
- 장비 가동 시간 개선
- 서비스 비용 최소화
- 높은 전기적 잡음에 대한 저항성
- 수분 침투에 대한 저항성
- 넓은 작동 온도 범위
- 가격 경쟁력: 고객을 위해 더 나은 가격 경쟁력과 기계적, 전기적 구성력을 가능하게 하는 플랫폼 기반 접근법을 이용하여 설계되고 제조됩니다.
- 유연성: 넓은 작동 온도 범위, 견고한 전기적 잡음 면역성 및 개선된 환경적 밀폐 성능은 응용 분야에서 사용할 때 유연성을 제공합니다.
- 신속한 설치: 압력 적용 분야에 사용되는 O-링 씰과 고정 장착용 플랜지는 하나의 패스너를 사용하여 설치 프로세스가 더 간편합니다.
특징
- 넓은 작동 온도 범위: -40°C ~ 140°C[-40°F ~ 284°F]
- 조립 중 방향(각도 회전)에 민감하지 않음
- 환경 밀봉: IP69K 등급의 습기 침투 보호
- 견고한 전기 소음 내성: 100V/m 정격의 전기 소음 방사 내성(EMC)
- 제로 속도 감지, 고주파 스위칭 기능: 0kHz ~ 15kHz
- O-링 씰: 장착 표면에 환경적으로 안전한 씰링 제공
- 공급 전압 범위: 4.5V ~ 24V 또는 4.5V ~ 8V ~ 24V
- CE 인증
잠재적 운송 응용 분야
- 헤비듀티 트럭, 버스, 농업 및 건설 기계의 전송 속도 감지
- 자재 취급, 농업 및 건설 기계의 휠 속도 감지
- 헤비듀티 트럭, 버스, 농업 및 건설 기계의 차량 파워트레인 및 하이브리드 엔진의 모터 속도 감지
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인