추적 및 위치 파악 시스템

    /content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    추적 및 위치 파악 시스템

    당사의 추적 및 위치 파악 시스템은 정교한 트랜스폰더 네트워크를 통해 개인의 안전과 복지를 향상시키도록 설계되었습니다. 이러한 트랜스폰더는 중앙 구성 요소에 원활하게 연결되어 실시간 추적 및 통신이 가능합니다. 우리는 다양한 선호도와 요구 사항에 맞게 다양한 트랜스폰더 스타일을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.시계: 세련되고 기능적인 당사의 트랜스폰더 시계는 스타일과 기술을 결합하여 안전을 보장하면서 세련된 스타일을 유지하려는 개인에게 이상적인 선택입니다.펜던트: 당사의 펜던트 트랜스폰더는 장치를 은은한 액세서리로 착용하기를 선호하는 사용자에게 신중한 옵션을 제공합니다. 목걸이로 착용할 수 있어 개인 스타일을 훼손하지 않으면서도 안정감을 느낄 수 있습니다.팔찌: 편안함과 사용 용이성을 위해 설계된 당사의 팔찌 응답기는 활동적인 개인에게 적합합니다. 가벼우며 하루 종일 방해 없이 착용할 수 있습니다.클립: 다양한 용도를 선호하는 사람들을 위해 당사의 클립온 응답기는 옷, 가방 또는 기타 개인 물품에 쉽게 부착할 수 있습니다. 이 옵션은 장치를 몸에 직접 착용하고 싶지 않은 사용자에게 유연성을 제공합니다.당사의 응답기는 환자와 간병인 모두에게 적합하여 의사소통을 강화하고 항상 도움을 받을 수 있도록 보장합니다. 의료 환경에서 사용하든, 독립적으로 생활하는 노인이든, 사랑하는 사람을 모니터링하는 간병인이든 우리 시스템은 마음의 평화를 제공합니다.

    추적 및 위치 파악 시스템
    추적 및 위치 파악 시스템

    Product Finder

    Start your search with category name, product name, part number, etc.