환자실 구성 요소

    /content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 8월 8일 토요일 오후 7:00 EST부터 8월 9일 일요일 오전 5:00 EST까지 예정된 유지 관리가 진행됩니다(8월 8일 토요일 오후 11:00 UTC부터 8월 9일 일요일 오전 9:00 UTC까지). 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    환자실 구성 요소

    Honeywell Systevo Call Easy는 의료 시설에서 환자의 편안함을 재정의하는 간호사 호출 시스템입니다. 휴대폰의 차분한 디자인과 정보 계층 구조는 사용자 친화적이고 직관적인 경험을 보장합니다. 인체공학적 디자인과 편안한 촉각 덕분에 모든 연령대의 환자가 쉽게 작동할 수 있습니다. 항균 표면과 자외선 차단 소재로 인해 핸드셋이 위생적이고 청소가 쉽습니다. IP67 등급의 탄력적인 디자인과 견고한 케이블 연결 장치로 인해 신뢰할 수 있는 제품입니다. 침대 옆 모듈은 실수로 당길 경우 플러그가 자동으로 풀리도록 설계되었습니다. 세 가지 휴대폰 버전은 다양한 시장 요구를 충족합니다.

    환자실 구성 요소
    환자실 구성 요소
    Filter
    Clear All