/content/sps/kr/ko/search-results.html

    fixed gas detectors

    Sensepoint 인화성 및 유독성 가스 검지기

    위험 영역 모니터링을 위한 고품질의 저렴한 솔루션을 제공하는 ATEX 인증 인화성, 유독성 및 산소 가스 검지기입니다. • 간단 사양 • Flammable, toxic and Oxygen versions available • Suitable for indoor or outdoor use

    제품설명

    제품 개요

    Sensepoint 인화성, 유독성 및 산소 가스 검지기 제품군은 사용자에게 해당 산업 가스 모니터링 요구 사항에 맞는 고품질의 저렴한 솔루션을 제공합니다.잠재적 폭발성 대기에 설치하는 경우에는 적합한 Exd 또는 Exe 승인 접속 배선함을 사용하여 설치합니다.Sensepoint의 산업 표준 출력은 Honeywell Analytics의 제어장치나 타사 DCS/PLC 시스템 중 원하는 것에 연결됩니다.인화성 버전과 유독성 버전 모두 최신 유럽 ATEX 안전 및 성능 표준에 대해 인증되었습니다.

    인화성 검지기는 % LEL 또는 PPM 검지 범위 버전으로 사용할 수 있으며 산업 표준 mV 브리지 출력을 제공합니다. 일반적인 기대 수명은 5년 이상이며, 그 이후에 검지기를 새 검지기로 교체하면 됩니다.

    유독성 검지기는 쉽게 설치할 수 있도록 미리 교정되어 제공되며 산업 표준 2선 4 ~ 20mA 루프 출력을 제공합니다.사용자 연결은 Exd이며, 프런트 엔드 IS(본질 안전) 설계 덕분에 전원이 연결된 동안에도 교체 가능한 센서를 쉽게 교체할 수 있습니다.또한 IS 설계는 염소 및 암모니아와 같은 ‘끈적거리는’ 가스에 대해 매우 빠르게 반응하고 이러한 가스를 매우 빠르게 검지할 수 있게 해주는 규화에 대한 필요성을 제거합니다. 

    Sensepoint는 적당한 비용으로 고성능 및 높은 신뢰성을 제공하여 다양한 까다로운 적용 분야에서 그 적합성이 입증되었습니다.
    추가 기능 및 이점:목적에 대한 적합성

    •  인화성, 유독성 및 산소 버전 사용 가능
    •  고성능, 저비용
    •  새로운 적용 분야 및 재조절 적용 분야에 적합

    입증된 센서 기술

    •  Surecell™ 전기화학식 센서
    •  독 저항 촉매 입자
    •  빠르고 신뢰할 수 있음
    •  일반적인 작동 수명: 2 ~ 5년

    ATEX 인증

    •  최신 유럽 표준 준수
    •  위험 영역 승인 및 성능
    •  혹독한 환경에서의 사용에 대해 IP65/66 인증
    •  출하 시 설정된 작동
    •  교체가 간단함
    •  최소한의 교육만 필요

    부속품 범위

    •  내후성 캡
    •  흐름 어댑터
    •  덕트 탑재 키트
    •  수집용 콘
     
    명세서

    Features

    • 기능
      • 빠르고 신뢰할 수 있음
      • 입증된 SurecellTM 전기화학식 센서
      • 최소한의 교육만 필요

    Features

    • 기능
      • 빠르고 신뢰할 수 있음
      • 입증된 SurecellTM 전기화학식 센서
      • 최소한의 교육만 필요
    • 기능 : 빠르고 신뢰할 수 있음|입증된 SurecellTM 전기화학식 센서|최소한의 교육만 필요
    매뉴얼 및 가이드
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Sensepoint LEL Combustible Sensor Operating Instructions
    application/pdf 527.67 KB
    8/4/2025
    527.67 KB
    Sensepoint PPM Combustible Sensor Operating Instructions
    application/pdf 571.22 KB
    7/25/2025
    571.22 KB
    인증서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Sensepoint HT Declaration of Conformity
    application/pdf 211.29 KB
    2/24/2022
    211.29 KB
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 288.28 KB
    11/15/2022
    288.28 KB
    Sensepoint Toxic and Oxygen Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 287.92 KB
    1/27/2023
    287.92 KB
    Sensepoint HT - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 287.1 KB
    1/12/2023
    287.1 KB
    Sensepoint PPM Declaration of Conformity
    application/pdf 208.77 KB
    2/24/2022
    208.77 KB
    Sensepoint Toxic and Oxygen Gas Sensor - Declaration of Conformity
    application/pdf 208.59 KB
    2/24/2022
    208.59 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Sensepoint HT Declaration of Conformity
    application/pdf 211.29 KB
    2/24/2022
    211.29 KB
    Sensepoint LEL Combustible Sensor Operating Instructions
    application/pdf 527.67 KB
    8/4/2025
    527.67 KB
    Sensepoint PPM Combustible Sensor Operating Instructions
    application/pdf 571.22 KB
    7/25/2025
    571.22 KB
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 288.28 KB
    11/15/2022
    288.28 KB
    Sensepoint Toxic and Oxygen Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 287.92 KB
    1/27/2023
    287.92 KB
    Sensepoint HT - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 287.1 KB
    1/12/2023
    287.1 KB
    Sensepoint PPM Declaration of Conformity
    application/pdf 208.77 KB
    2/24/2022
    208.77 KB
    Sensepoint Toxic and Oxygen Gas Sensor - Declaration of Conformity
    application/pdf 208.59 KB
    2/24/2022
    208.59 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Sensepoint LEL Combustible Sensor Operating Instructions
    527.67 KB
    8/4/2025
    Sensepoint PPM Combustible Sensor Operating Instructions
    571.22 KB
    7/25/2025
    Sensepoint HT Declaration of Conformity
    211.29 KB
    2/24/2022
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    288.28 KB
    11/15/2022
    Sensepoint Toxic and Oxygen Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    287.92 KB
    1/27/2023
    Sensepoint HT - EU Declaration of Conformity
    287.1 KB
    1/12/2023
    Sensepoint PPM Declaration of Conformity
    208.77 KB
    2/24/2022
    Sensepoint Toxic and Oxygen Gas Sensor - Declaration of Conformity
    208.59 KB
    2/24/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2106B1595
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-icon-parts-and-accessories-4-primaryimage
    2106B1595
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-icon-parts-and-accessories-4-primaryimage
    SPXCDXSP1SS
    XCD Propane IR 0-100%LEL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-analytics-sensepoint-image-1
    SPXCDXSP1SS
    XCD Propane IR 0-100%LEL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-analytics-sensepoint-image-1