/content/sps/kr/ko/search-results.html

    self contained breathing apparatus scba

    Survivair Cougar SCBA (NIOSH)

    산업용 SCBA는 자주 사용 시뿐만 아니라 일시적 사용 시에도 편안함과 신뢰성을 제공합니다.

    제품설명
    자주 사용할 수 있을 정도로 견고하고 작업 수행 시 착용할 수 있을 만큼 편안한 SCBA가 필요한 경우 Honeywell Cougar 및 Puma SCBA가 정답입니다. 두 가지 모두 사용자 요구에 맞게 사용자 지정사항을 구성하거나 가장 일반적인 구성으로 사전 구성할 수 있습니다. Puma 후드는 일반 마스크로 처방 안경을 착용하거나 폐소공포증을 느끼는 작업자에게 이상적입니다.
    • 자주 사용해도 편안합니다.
    • 가벼운 무게의 백팩은 사용이 간편합니다.
    • Air Klic® 및 첫 번째 호흡 해제 기능이 있는 2단계 조절기.
    • 착용하기 쉬운 푸마 후드(옵션): 처방 안경과 함께 착용할 수 있습니다.
    • 용접 부착물이 있는 옵션 클래식 마스크.
    품목 번호 영역 설명
    구성된 SCBA
    Cougar SCBA를 사용자 구성합니다. 옵션에는 다음이 포함됩니다.
    • 낮은(2216psig) 또는 높은(4500psig) 압력:
    • 휘슬: 호각 소리 또는 종소리:
    • 30분, 45분, 또는 60분 실린더: 나사형
    • 나일론 메시 헤드넷 또는 5스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 마스크: Puma 후드 또는 용접 부착물이 있는 클래식 마스크.
    • 통신 시스템:
    • 버디 브리더 및 보조 에어라인:
    모든 옵션을 확인하고 고유한 구성을 구축하려면 여기를 클릭하십시오.
    888888
    Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다.
    30분 알루미늄 실린더: 2216 psig: 나사형:
    5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크.
    555555
    Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다.
    60분 알루미늄 실린더: 4500 psig: 나사형:
    5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크.
    481121
    Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다.
    30분 알루미늄 실린더: 2216 psig: 나사형:
    5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크,
    SAR 체크 밸브가 있는 버디 브리더(오버더숄더):
    운반용 케이스.
    483121
    Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다.
    30분 카본 실린더: 2216 psig: 나사형:
    5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크,
    SAR 체크 밸브가 있는 버디 브리더(오버더숄더):
    운반용 케이스.
    486121
    Cougar SCBA. 전체 조립에는 벨 알람이 포함됩니다.
    30분 카본 실린더: 4500psig: 나사형:
    5-스트랩 헤드 하네스가 있는 20/20+ 중형 마스크,
    SAR 체크 밸브가 있는 버디 브리더(오버더숄더):
    운반용 케이스.

    적용 분야:
    • 일반 산업
    • 용접
    • 위험 물질
    • 밀폐 공간
    • 정수처리 공장
    • 화학 제조
    명세서

    Others

    • 노즈컵 크기
      • 대형
      • 소형
      • 중형
    • 호환 가능한 마스크 헬멧 또는 후드
      • TwentyTwenty Plus
      • 클래식
    • 헤드 하니스 유형
      • 실리콘
      • 케블라 메시 헤드넷
    • 실린더 지속 시간
      • 30 minute (time unit)
      • 45 minute (time unit)
      • 60 minute (time unit)
    • 경보 시스템 경고
      • 벨 알람
      • 워블링 휘슬
      • 플레인 휘슬
    • 최대 실린더 수
      • 1
    • 2단계 조절기
      • 파일럿 밸브
    • 커플러 유형
      • Hansen
    • 실린더 재질
      • 알루미늄
      • 탄소
    • 실린더 압력
      • 2216 pounds per square inch
      • 3000 pounds per square inch
      • 4500 pounds per square inch
    • 마스크 크기
      • 대형
      • 소형
      • 중형
    • 마스크 재질
      • 실리콘

    Others

    • 노즈컵 크기
      • 대형
      • 소형
      • 중형
    • 호환 가능한 마스크 헬멧 또는 후드
      • TwentyTwenty Plus
      • 클래식
    • 헤드 하니스 유형
      • 실리콘
      • 케블라 메시 헤드넷
    • 실린더 지속 시간
      • 30 minute (time unit)
      • 45 minute (time unit)
      • 60 minute (time unit)
    • 경보 시스템 경고
      • 벨 알람
      • 워블링 휘슬
      • 플레인 휘슬
    • 최대 실린더 수
      • 1
    • 2단계 조절기
      • 파일럿 밸브
    • 커플러 유형
      • Hansen
    • 실린더 재질
      • 알루미늄
      • 탄소
    • 실린더 압력
      • 2216 pounds per square inch
      • 3000 pounds per square inch
      • 4500 pounds per square inch
    • 마스크 크기
      • 대형
      • 소형
      • 중형
    • 마스크 재질
      • 실리콘
    • 노즈컵 크기 : 대형|소형|중형
    • 호환 가능한 마스크 헬멧 또는 후드 : TwentyTwenty Plus|클래식
    • 헤드 하니스 유형 : 실리콘|케블라 메시 헤드넷
    • 실린더 지속 시간 : 30 minute (time unit)|45 minute (time unit)|60 minute (time unit)
    • 경보 시스템 경고 : 벨 알람|워블링 휘슬|플레인 휘슬
    • 최대 실린더 수 : 1
    • 2단계 조절기 : 파일럿 밸브
    • 커플러 유형 : Hansen
    • 실린더 재질 : 알루미늄|탄소
    • 실린더 압력 : 2216 pounds per square inch|3000 pounds per square inch|4500 pounds per square inch
    • 마스크 크기 : 대형|소형|중형
    • 마스크 재질 : 실리콘
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list