/content/sps/kr/ko/search-results.html

    electronic earmuffs

    Howard Leight Impact Sport Shooting Earmuff Retail

    Howard Leight by Honeywell Impact Sport 사운드 증폭 전자 사격 귀마개: NRR22

    제품설명
    사격장이나 사냥에 사용: Howard Leight Impact Sport 전자 사격 귀마개는 위험한 소음으로부터 보호하고 주변 환경과 연결됩니다. NRR(소음 감소 등급) 22dB를 지원합니다.
    전자 귀 보호장치를 켤 때: 주변 소리를 안전한 82dB 로 증폭시키는 내장된 지향성 마이크를 사용합니다. 이렇게 하면 사격장의 중요한 명령과 사냥할 때 중요한 환경 소리를 들을 수 있습니다. 추가적인 사격 청력 보호: 능동적으로 청취하고 화기 발사와 같은 큰 충격음이 82dB을 초과하는 경우 자동으로 증폭을 중지합니다.
    공기 흐름 제어 기술을 통해 슬림한 이어컵 디자인으로 사격 중에 화기 개머리판의 유격을 확보할 수 있습니다. 패딩 처리된 헤드밴드는 신축성 높이 조절이 가능하여 편안한 맞춤 핏을 제공합니다. 외부 오디오 잭을 사용하여 사격 귀마개를 음악 장치, 스캐너 또는 다른 오디오 소스에 연결할 수 있습니다. 배터리는 약 350시간 사용 가능하며 4시간 후 자동 차단 기능이 작동하여 배터리 수명을 절약할 수 있습니다. 모든 Howard Leight 전자 귀마개와 보안경은 서로 호환됩니다.
    • 22dB 소음 감소 등급(NRR)
    • 유선형: 초저배형 이어컵으로 대부분의 사격 환경에서 다용도 귀마개로 사용 가능
    • 효율성: 4시간 차단으로 절전: 350시간의 배터리 수명.
    • AUX 잭은 MP3 플레이어와 스캐너에 연결됩니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list