/content/sps/kr/ko/search-results.html

    electronic earmuffs

    Howard Leight Impact Sport Bolt Earmuff Retail

    Impact Sport Bolt 전자 사격 귀마개는 번개처럼 빠른 0.5MS(밀리초)의 공격 시간으로(기존의 Impact Sport 모델보다 250X배 빠름) 최신 디지털 압축 회로를 갖추고 있습니다.

    제품설명
    Howard Leight Impact Sport Bolt 전자 사격 귀마개는 번개처럼 빠른 0.5MS(밀리초)의 공격 시간으로(기존의 Impact Sport 모델보다 250X배 빠름) 최신 디지털 압축 회로를 갖추고 있습니다. 따라서 즉각적인 청력 보호를 통해 이후 침묵을 지킬 수 있습니다. 공격 시간은 총이 발사될 때와 같이 소리가 안전한 82dB 청력 수준을 넘을 때부터 귀마개가 반응하여 소리를 안전한 수준으로 낮출 때까지의 간격입니다. 이것은 지속적인 발사 소음이 귀에 피로를 줄 수 있는 사격에 필요합니다. 또한 .5 MS 공격 시간은 사운드 클리핑(총알 발사 후 주변 사운드의 부주의한 차단)을 제거하여 사격 환경과의 연결을 유지합니다. 이것은 사격장 명령을 듣거나 단순히 동료 슈터와 대화하는 데도 매우 중요합니다. 각 이어컵의 오목한 마이크는 바람 소음을 줄이면서 사격장 명령이나 조용한 동물 소리는 최대 5배까지 증폭시키는 역할을 합니다. 마이크는 지향성도 있어 소리가 어디에서 나오는지 알 수 있습니다(사냥감 추적의 진정한 이점). 디자인 관점에서 볼 때, 높이가 낮은 이어컵은 움푹 들어간 컷아웃이 있어 이어 쿠션의 씰을 손상시키지 않고 뺨이 옆으로 개머리판을 누를 수 있습니다. 인조 가죽 헤드밴드는 편안한 착용감을 위해 패딩 처리되었으며, 안정적인 착용감을 위해 조절이 가능합니다. 연결 기능도 내장되어 있음: AUX 입력 및 3.5mm 코드로 MP3 플레이어: 스캐너 등을 위한 후크업 지원. AAA 배터리 2개(포함)는 약 150시간 사용 가능하며 4시간 자동 차단 기능으로 불필요한 소모를 방지합니다. Impact Sport Bolt 사격 귀마개는 귀를 보호하기 위해 소음 감소 등급이 22입니다.
    모든 Howard Leight 귀마개와 보안경은 서로 호환됩니다.
    • 번개처럼 빠른 공격 시간: 디지털 압축 회로는 .5밀리초의 공격 시간(기존의 Impact Sport보다 250X 빠름)을 제공하여 안전 82dB를 초과하는 소음을 압축합니다. NRR 22
    • 5X 사운드 증폭: 사격장 명령과 같은 저수준 주파수 향상: 동료 슈터와의 대화 및 동물 소음: 실내외 사격과 현장 사냥에 적합함
    • 리세스 마이크: 바람 소음을 줄이면서 선명함: 지향성 사운드: 사용자가 쉽게 소리의 출처를 식별할 수 있어 현장의 사냥꾼에게 큰 도움이 됨
    • 슬림한 디자인: 개머리판 유격을 위해 소총 컷웨이가 있는 저배형 이어컵으로 모든 사격 환경에서 사용 가능: 조절 가능: 편안함을 위한 패딩 헤드밴드: 간편한 보관을 위한 접이식: 방수
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list