/content/sps/kr/ko/search-results.html

    electronic earmuffs

    Howard Leight™ Impact® Pro Earmuff Retail

    전자 접이식: 전자음 증폭

    제품설명
    Howard Leight by Honeywell Impact Pro 사운드 증폭 전자 사격 귀마개는 무려 30dB 소음 저감 등급(NRR)을 제공하기 때문에 특히 실내 사격장이나 밀폐 사격장, 또는 기타 매우 시끄러운 기타 사격 환경에서 최고의 청력 보호를 원하는 권총 및 피스톨 사격자에게 적합합니다. 이 귀마개는 ANSI 표준을 사용하여 독립적으로 검사하였습니다: 30dB NRR이 확인되었으며 적절한 보호 수준을 제공한다고 신뢰할 수 있습니다. 전자식 귀 보호장치가 켜지면: 사격장 명령 및 기타 주변음이 안전한 82dB로 증폭되는 내장된 지향성 마이크를 채택하여 보다 자연스러운 청취와 향상된 통신을 제공합니다. 추가적인 사격 청력 보호를 위해: 귀마개는 능동적으로 청취하고 총기 발사와 같은 큰 충격음이 82dB에 도달하면 증폭을 자동으로 차단합니다. 슈퍼 디럭스 패딩 헤드밴드는 신축성 높이 조절로 편안한 맞춤 핏을 제공합니다. 고무 처리된 압력점은 개머리판 긁힘을 방지합니다. 외부 오디오 잭을 사용하여 촬영 귀마개를 MP3 플레이어(스캐너 또는 기타 오디오 소스)에 연결할 수 있습니다. 동봉되는 AAA 건전지 2개는 약 350시간 사용 가능하며 4시간 후 자동 차단 기능이 작동하여 배터리 수명을 절약할 수 있습니다. 모든 Howard Leight 전자 귀마개 및 보안경은 서로 호환됩니다.
    • 높은 잡음 감소 등급(30 NRR): 높은 NRR을 원하는 권총 및 권총 슈터를 위해 설계: 실내 사격장과 밀폐 사격장, 그밖에 소음이 심한 사격 환경에 적합
    • 주변 소음을 최대 4X 까지 증폭: 내장된 지향성 마이크는 사격장 명령 및 기타 주변 소리를 안전한 82dB로 증폭하여 보다 자연스러운 청취와 향상된 통신 기능을 제공합니다.
    • 위험 소음 차단: 능동적으로 청취하고 주변음이 82dB에 도달하면 증폭을 자동으로 차단: 30dB에서 수동적으로 잡음 차단
    • 편안함: 안정적인 핏: 고무처리된 압력점은 건스톡 긁힘을 방지: 슈퍼 디럭스 패딩 헤드밴드는 신축성 높이 조절이 가능하여 안전하고 편안한 착용감 제공
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list