/content/sps/kr/ko/search-results.html

    electronic earmuffs

    Honeywell Sync Stereo Earmuff Retail

    Honeywell Sync Stereo Earmuff with MP3 Connection은 청력 보호 기능을 제공하면서 개인 오디오 장치를 연결하고 청취할 수 있도록 합니다.

    제품설명
    Honeywell Sync Stereo Earmuff with MP3 Connection은 청력 보호 기능을 제공하면서 개인 오디오 장치를 연결하고 청취할 수 있도록 합니다. 스테레오 귀마개의 오디오 성능은 1급으로 베이스 사운드를 강화하였으며 착용자의 주의를 분산시키는 손잡이나 컨트롤이 없습니다. 이 경량 귀마개는 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 위한 특허 받은 공기 흐름 제어 기술을 장착하여 대부분의 작업 현장 및 작업 지역에 적합합니다. 실내나 야외에서 작업할 때: 슬림한 이어컵 디자인과 강화 포크 슬라이드가 있는 패딩 헤드밴드로 편안함과 안전을 누릴 수 있습니다. 배터리가 필요 없습니다. 소음 감소 등급 25.
    • AUX 입력 잭(케이블 포함)을 통해 MP3 플레이어와 모바일폰, 기타 개인 청취 장치에 연결됨: 볼륨 손잡이나 전원 스위치 없음
    • 첨단 음향 저음실은 일반적으로 스테레오 귀마개에 없는 저음을 향상시킵니다.
    • 특허 받은 공기 흐름 제어 기술을 통해 모든 주파수에서 소리 감소(이어컵 크기 또는 무게 증가 없이)
    • 강화된 포크 슬라이드와 경량 이어컵 디자인의 패딩 헤드밴드로 하루 종일 편안하게 착용할 수 있습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list