/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    earplugs

    Clarity® Earplug

    향상된 커뮤니케이션

    제품설명
    Howard Leight의 새로운 Clarity 귀마개는 유해한 소음을 차단하여 작업자의 안전과 소통을 개선하고 음성과 신호 주파수를 보다 자연스럽게 들을 수 있습니다. Clarity의 다중 소재 디자인 및 반투명 스템은 귀마개와 외이도를 통한 음파 전달을 관리하는 데 도움을 줍니다. 또한 낮은 감쇠는 낮은 수준의 위험한 소음에 노출된 작업자를 위한 이상적인 보호 기능을 제공합니다. 즉, 주변 소음 환경에서 과도한 보호 위험 및 작업장에서 추가적인 위험을 제거합니다.

    기능 및 이점:
    • 의사소통을 강화하여 직원 고립을 최소화합니다.
    • 특허 받은 SMT(사운드 매니지먼트 기술) 필터 기술은 낮은 수준(중간 수준: 및 고주파)을 균일하게 약화시키며, 높은 주파수(음성: 신호: 알람)는 더 자연스럽게 들을 수 있습니다.
    • 95dB 이하의 주변 소음 환경에 적합한 낮은 감쇠: 과보호 방지 및 전반적인 작업자 안전 및 규정 준수 개선
    • 특허 받은 4중 SoftFlange™ 디자인으로 하루 종일 편안하게 외이도를 편안하게 밀봉
    • 개인의 편안함과 안전을 위한 두 가지 사이즈의 미세 조정 핏
    • 코드 조절장치는 개인적 선호도 또는 용도에 맞게 길이를 조정함
    • 귀마개를 착용했을 때 소리 전달을 줄여주는 직조 코드
    • 후크가 있는 재사용 가능 케이스로 착용자가 벨트 루프에 부착 가능: 앞치마: 가방 또는 기타 작업 도구
    • 스냅인 이어 쿠션으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list