/content/sps/kr/ko/search-results.html

    earmuffs

    VeriShield™ 100 HiVis

    반사 및 가시성 확보

    제품설명
    기능
    • 헤드밴드 및 접이식 헤드밴드와 반사 소재가 눈에 잘 띄도록 합니다.
    • 밝은 노란색 녹색의 컵 색상은 머리와 헬멧 버전 모두에 적용.
    • 넓은 치수 범위: 다양한 머리 크기에 편안하게 맞습니다. 이전 버전보다 17% 더 조정 가능합니다.
    • 넓은 컵 개구부: 귀가 크거나 보청기를 착용하는 작업자에게 이상적입니다. 이전 버전에 비해 컵의 개구부 면적이 16% 증가했습니다.
    • 가벼운 쿠션 헤드밴드: 푹신한 헤드밴드가 있는 스틸 와이어 구조와 귀에 꼭 맞게 설계된 정밀한 마이크로 조정.
    • 메모리 폼 이어 쿠션: 이전 모델보다 더 촘촘하고 부드러운 폼을 결합한 새로운 독특한 메모리 폼: 편안함과 감쇠를 극대화합니다. 머리에 가해지는 압박을 줄이고 편안함을 높여줍니다.

    견고한 구조
    • 강철 와이어 프레임워크
    • ABS는 내부 배플 설계로 성형되어 더 가벼움: 특허 획득
    • 기름기가 많은 작업 환경과 잦은 청소를 견딜 수 있는는 내유성 컵 표면
    PPE 통합
    사용이 간편하며 Honeywell 안전모 및 안면 보호대와 통합됩니다. 약 7초 내에 안전모에 조립할 수 있습니다. 모든 귀마개에 포함된 안전모 어댑터 1개 및 다양한 안전모 어댑터 별도 판매.
    공기 흐름 제어 기술
    베이스플레이트 챔버 및 최첨단 부직포 레이어: Honeywell의 공기 흐름 제어 기술은 소리가 귀에 도달하는 방식을 제어하여 모든 주파수에서 최적의 소음 감쇠를 보장합니다.
    감쇠 등급
    각 스타일의 감쇠 레벨은 이어머프 컵에 표시되어 있습니다. 즉, 제공되는 청력 보호 수준을 현장에서 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list