/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    hard hats

    러프넥 P2 래칫 퀵록

    극한의 조건에서도 최대 163℃(325°F)의 추가적인 높은 내열성을 제공합니다.

    제품설명
    SuperEight™ Roughneck™ 안전모는 사용 가능한 가장 정교한 머리 보호 시스템입니다.
    특허를 받은 사출 성형 유리섬유 화합물을 사용한 이 안전모는 일반적인 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 안전모보다 8배 더 강합니다.
    영구적으로 칩과 필이 없는 마감을 위한 사출성형 단색 수지. 여러 인기 색상 중에서 선택할 수 있습니다.
    Quick-Lok™ 장착 블록은 안전하고 장기적인 결합을 위해 보호 캡에 나사로 고정됩니다. 용접 헬멧, 안면 보호대, 고글 등에는 Quick-Lok™ 컵이 장착되어 있어 도구 없이 캡에 안전하게 장착하고 제거할 수 있습니다.
    • 극한 온도에서의 저항: 최대 163℃(325°F)
    • 기술적으로 진보된 SuperEight 서스펜션이 균형을 잡고 넓은 공간에 무게를 분산시켜 편안함과 충격 보호 기능을 더해줍니다.
    • 다양한 인기 색상과 전체 그래픽 디자인으로 제공
    • ANSI Z89.1-2014 유형 1에 부합 클래스 C
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list