hard hats
러프넥 P2 래칫
극한의 조건에서도 최대 163℃(325°F)의 추가적인 높은 내열성을 제공합니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
특허를 받은 사출 성형 유리섬유 화합물을 사용한 이 안전모는 일반적인 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 안전모보다 8배 더 강합니다.
영구적으로 칩과 필이 없는 마감을 위한 사출성형 단색 수지. 여러 인기 색상 중에서 선택할 수 있습니다.
- 극한 온도에서의 저항: 최대 163℃(325°F)
- 기술적으로 진보된 SuperEight 서스펜션이 균형을 잡고 넓은 공간에 무게를 분산시켜 편안함과 충격 보호 기능을 더해줍니다.
- 다양한 인기 색상과 전체 그래픽 디자인으로 제공
- ANSI Z89.1-2014 유형 1에 부합 등급 E: G: 또는 C
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인