/content/sps/kr/ko/search-results.html

    hard hats

    러프넥 P2 고열 스윙스트랩

    극한의 조건에서도 최대 260℃(500°F)의 추가적인 높은 내열성을 제공합니다.

    제품설명
    SuperEight™ Roughneck™ 안전모는 사용 가능한 가장 정교한 머리 보호 시스템입니다.
    특허를 받은 사출 성형 유리섬유 화합물을 사용한 이 안전모는 일반적인 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 안전모보다 8배 더 강합니다.
    360° 패딩 처리된 땀 흡수 밴드의 탁월한 편안함과 머리를 감싸는 안정성, 래칫 헤드밴드의 간편한 조절 기능을 결합한 유일한 모자와 캡입니다.
    용접 헬멧, 안면 가리개 또는 고글을 SuperEight™ SwingStrap™ 안전모에 장착하는 경우에 작업자는 특허를 받은 SwingStrap™을 사용하여 서스펜션 헤드밴드를 분리하거나 뒤집어서 다시 설치할 필요 없이 정상적인 착용 위치(및 후면)에서 캡을 전환할 수 있습니다.
    영구적으로 칩과 필이 없는 마감을 위한 사출성형 단색 수지. 여러 인기 색상 중에서 선택할 수 있습니다.
    • 극한 온도에서의 저항력: 최대 260℃(500°F)
    • 기술적으로 진보된 SuperEight 서스펜션이 균형을 잡고 넓은 공간에 무게를 분산시켜 편안함과 충격 보호 기능을 더해줍니다.
    • 다양한 인기 색상과 전체 그래픽 디자인으로 제공
    • ANSI Z89.1-2014 유형 1에 부합 등급 E: G: 또는 C
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list