/content/sps/kr/ko/search-results.html

    impact gloves

    Honeywell RigDog™ Impact Glove

    Honeywell RigDog™ Impact Glove

    제품설명
    Honeywell RigDog 내충격성 장갑은 충격과 충돌에 대해 탁월한 중수골(손바닥뼈) 보호 기능을 제공합니다. 폴리염화비닐(PVC) 충격 패치는 오일 및 가스에서 최적의 보호를 위해 인체공학적으로 배치됩니다. 손이 영향을 받을 위험이 높은 건설 또는 광업 분야. RigDog는 편안하고 유연한 소재와 세련된 디자인 등 뛰어난 안전 요소를 갖추고 있습니다.

    기능 및 이점:
    • 성형 PVC(폴리염화비닐) 재질로 분쇄 및 충격으로부터 탁월한 중수골 보호
    • 너클과 손가락의 PVC 소재가 충격으로부터 보호: 또한 PVC는 주요 긁힘 위험 구역에 배치하여 보호 기능을 강화합니다.
    • Hi-Viz 스판덱스 원단은 신축성이 뛰어나 손의 피로를 줄여 줍니다. 밝은 노란색으로 어두운 환경에서도 시각적인 식별이 가능합니다.
    • 은색: 반사 파이핑이 어두운 곳에서도 잘 보이도록 함
    • 후크 및 고리 탭 클로저로 커프를 조이거나 느슨하게 하여 더욱 편안하고 안정적인 핏 구현
    • 실리콘 안전 그립 패턴은 유분기가 있거나 젖은 환경에서도 착용자에게 확실한 접지력을 제공합니다.
    • 컷과 재봉 처리된 합성 가죽 장갑은 스타일리시합니다. 엄지손가락 크로치가 강화되고 손바닥 솔기가 없어 착용자에게 편안함을 제공합니다.
    • 스타일 MPCT1000HD 는 내부 극성 라이닝으로 저온에서 우수한 열 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 세척 가능: 제품 수명 연장 및 박테리아 증식 제한에 도움
    • EN420 및 EN3에 대한 CE 인증
    명세서

    Others

    • 그립 패턴
      • 도트 팜
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 3111 EN 388
    • 천공내성
      • CE 3111 EN388 레벨-1
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 레벨-1
    • 재질
      • PVC
    • 손바닥 재질
      • 실리콘
    • 라이닝 재질
      • 열, 플리스
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, CE 3111 EN388 레벨-3

    Others

    • 그립 패턴
      • 도트 팜
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 3111 EN 388
    • 천공내성
      • CE 3111 EN388 레벨-1
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 레벨-1
    • 재질
      • PVC
    • 손바닥 재질
      • 실리콘
    • 라이닝 재질
      • 열, 플리스
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, CE 3111 EN388 레벨-3
    • 그립 패턴 : 도트 팜
    • 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 3111 EN 388
    • 천공내성 : CE 3111 EN388 레벨-1
    • 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 레벨-1
    • 재질 : PVC
    • 손바닥 재질 : 실리콘
    • 라이닝 재질 : 열, 플리스
    • 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, CE 3111 EN388 레벨-3
    인증서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413be - Certificate
    application/pdf 333.83 KB
    1/3/2023
    333.83 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413be - Certificate
    application/pdf 333.83 KB
    1/3/2023
    333.83 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413be - Certificate
    333.83 KB
    1/3/2023

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list