general purpose gloves
NorthFlex - Cold Grip Plus 5™
NorthFlex - Cold Grip Plus 5™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- 이중 레이어 구조로 높은 수준의 절단 저항 외부 쉘과 내열성 안감 제공
- 외부 쉘은 15게이지 심리스 니트로, 탁월한 민첩성을 위해 가볍고 얇습니다.
- 발포 PVC 코팅은 뛰어난 내마모성과 그립을 제공하여 젖거나 건조한 환경에서 손이 표면에 미끄러지지 않도록 합니다.
- 저조도 환경에서 작업자의 인지를 높여주는 고가시성 오렌지 쉘
- PVC 코팅이 너클 위로 연장되어 액체 침투를 방지하고 너클 마모를 방지합니다
- 부드러운 보온 내부로 손바닥에 쿠션 추가 제공
- 장갑은 낮은 온도에서도 유연성을 유지합니다.
- -26°C(-15°F) 이하의 온도에 권장
- EN511 레벨 0 물 투과성(레벨 0 = 30분 후 물 침투)
- 접촉 냉기에 대한 ANSI 컷 레벨 A4 및 EN511 레벨 2 저항
Others
- 관리 및 유지 보수
- 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
- 표준
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420, EN511, OSHA 29 CFR 1915.157
- 커프 스타일
- 니트
- 천공내성
- EN388 레벨 2
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 레벨 4, CE 4542 EN388 레벨 5
- 재질
- 기능성 섬유
- 손바닥 재질
- 나일론
- 라이닝 재질
- 열
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388 레벨 4
- 그립 패턴
- 열
Others
- 관리 및 유지 보수
- 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
- 표준
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420, EN511, OSHA 29 CFR 1915.157
- 커프 스타일
- 니트
- 천공내성
- EN388 레벨 2
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 레벨 4, CE 4542 EN388 레벨 5
- 재질
- 기능성 섬유
- 손바닥 재질
- 나일론
- 라이닝 재질
- 열
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388 레벨 4
- 그립 패턴
- 열
- 관리 및 유지 보수 : 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
- 표준 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420, EN511, OSHA 29 CFR 1915.157
- 커프 스타일 : 니트
- 천공내성 : EN388 레벨 2
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 레벨 4, CE 4542 EN388 레벨 5
- 재질 : 기능성 섬유
- 손바닥 재질 : 나일론
- 라이닝 재질 : 열
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388 레벨 4
- 그립 패턴 : 열
브로슈어
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인