/content/sps/kr/ko/search-results.html

    chemical resistant gloves

    파워코트 PVC KV660

    파워코트 PVC KV660

    제품설명
    근로자의 손이 위험한 액체 및 화학물질에 잠기거나 튀는 응용 분야에서 보호하는 고품질 PVC 침지 장갑. KV660 은 세 겹으로 깎인 12인치 장갑으로, Kevlar가 공학적으로 제작한 섬유 라이너를 사용하여 작업자의 안전을 위해 절단 보호 기능을 제공합니다.

    기능 및 이점:
    • 100% 케블라 심리스 니트 라이너가 컷과 슬래시를 보호합니다.
    • 3중: 12인치 장갑은 손목과 팔뚝을 더 잘 보호해줍니다.
    • PVC 코팅 저항성 오일: 화학물: 및 많은 산과 용제.
    • 유연성은 손의 피로를 줄이고 생산성을 높입니다.
    • 솔기가 없는 라이너는 문질러지거나 쓸림을 방지합니다.
    • 천연 라텍스처럼 유연하지만 PVC의 내화학성이 있습니다.
    • 라텍스 알레르기가 있는 작업자에게 이상적인 대안.
    명세서

    Others

    • 재질
      • 케블라
    • 화학물 투과 저항
      • EN374-3 레벨 minute (time unit)
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 케블라
    • 라이닝 재질
      • 케블라
    • 라이너 색상
      • 노란색
    • 코팅 색상
      • 파랑
    • 절단 저항
      • ANSI ASTM F1790-97 레벨-2, EN388 레벨-3
    • 그립 패턴
      • 거친 그립
    • 천공내성
      • EN388 레벨-2
    • 내마모성
      • ANSI-ASTM D3389-05, EN388 레벨-4
    • 표준
      • ANSI-ASTM D3389-05, EN388 레벨-4, EN374-3 레벨, ANSI ASTM F1790-97 레벨-2, EN388 레벨-3, EN388 레벨-2

    Others

    • 재질
      • 케블라
    • 화학물 투과 저항
      • EN374-3 레벨 minute (time unit)
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 케블라
    • 라이닝 재질
      • 케블라
    • 라이너 색상
      • 노란색
    • 코팅 색상
      • 파랑
    • 절단 저항
      • ANSI ASTM F1790-97 레벨-2, EN388 레벨-3
    • 그립 패턴
      • 거친 그립
    • 천공내성
      • EN388 레벨-2
    • 내마모성
      • ANSI-ASTM D3389-05, EN388 레벨-4
    • 표준
      • ANSI-ASTM D3389-05, EN388 레벨-4, EN374-3 레벨, ANSI ASTM F1790-97 레벨-2, EN388 레벨-3, EN388 레벨-2
    • 재질 : 케블라
    • 화학물 투과 저항 : EN374-3 레벨 minute (time unit)
    • 커프 스타일 : 니트
    • 솔기 스타일 : 심리스
    • 손바닥 재질 : 케블라
    • 라이닝 재질 : 케블라
    • 라이너 색상 : 노란색
    • 코팅 색상 : 파랑
    • 절단 저항 : ANSI ASTM F1790-97 레벨-2, EN388 레벨-3
    • 그립 패턴 : 거친 그립
    • 천공내성 : EN388 레벨-2
    • 내마모성 : ANSI-ASTM D3389-05, EN388 레벨-4
    • 표준 : ANSI-ASTM D3389-05, EN388 레벨-4, EN374-3 레벨, ANSI ASTM F1790-97 레벨-2, EN388 레벨-3, EN388 레벨-2
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list