/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    chemical resistant gloves

    North Butyl™ - B254GI

    North Butyl™ - B254GI

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 지지되지 않는 부틸 장갑
    • 부틸은 가스 및 수증기에 대해 가장 높은 침투 저항성을 가짐: 케톤(MEK: MIBL: 아세톤) 및 에스테르(트리크레실 인산염: 아밀 아세테이트: 에틸 아세테이트)에 대해 높은 저항성을 가짐
    • 부드러운 마감 또는 그립감을 높여주는 Grip-Saf 팜으로 이용 가능
    • 다양한 크기로 이용 가능: 길이 및 mil 두께
    명세서

    Others

    • 재질
      • 부틸
    • 커프 스타일
      • 롤 비드
    • 손바닥 재질
      • 부틸
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
    • 장갑 유형
      • 내화학성
    • 그립 패턴
      • 매끈한 마감
    • 천공내성
      • EN388
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420

    Others

    • 재질
      • 부틸
    • 커프 스타일
      • 롤 비드
    • 손바닥 재질
      • 부틸
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
    • 장갑 유형
      • 내화학성
    • 그립 패턴
      • 매끈한 마감
    • 천공내성
      • EN388
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
    • 재질 : 부틸
    • 커프 스타일 : 롤 비드
    • 손바닥 재질 : 부틸
    • 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
    • 장갑 유형 : 내화학성
    • 그립 패턴 : 매끈한 마감
    • 천공내성 : EN388
    • 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
    • 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list