/content/sps/kr/ko/search-results.html

    vertical systems

    Miller Vi-Go™ 케이블 슬리브

    Miller Vi-Go 사다리 타기 시스템용 충격 흡수 장치 통합 케이블 슬리브

    제품설명
    자동 통과용 Vi-Go 케이블 슬리브
    무중단 추락 방지
    • 고유한 디자인: 특허 출원 중인 Vi-Go™ 케이블 슬리브는 중간 케이블 가이드를 자동으로 우회함: 양손을 자유롭게 하여 클라이밍을 할 수 있음: 추락 시 케이블과 잠금 장치를 따라 순조롭게 이동함.
    용이성 한 손으로 작동
    • 핀/체인 또는 외부 부품이 없어 분실 또는 손상될 수 없습니다.
    기능 및 장점
    • 자동 통과 케이블 가이드는 구명줄을 고정하여 케이블 마모를 방지하고 시스템이 곡선을 수용할 수 있도록 합니다.
    • 거친 환경을 견디는 Vi-Go 케이블 슬리브는 내구성: 내식성 알루미늄 및 스테인리스 스틸 구성품으로 제작됨
    • 잘못된 설치를 방지하도록 설계된 부착 메커니즘으로, 안전이 향상됩니다. 잘못 부착되면 장치가 열리지 않음
    • 케이블 슬리브 통합 충격 흡수 요소
    • 5/16in(8mm) 또는 3/8in(10mm) 케이블 수용
     
    수동 통과용 VC300 케이블 슬리브
    최고의 안전성
    • 실수로 인해 케이블에서 추락 방지 장치가 풀리는 현상을 방지하는 이중 작동 메커니즘
    • 충격 흡수 장치 설치 여부를 보여주는 시각적 추락 표시기
    • 추락 시 케이블 손상을 방지하기 위한 특허 받은 케이블 에지 보호 설계
    • 케이블에 추락 방지 장치를 잘못 부착하는 것을 방지하는 통합 메커니즘(머리 우선)
    • 삼중 잠금 회전 카라비너
    우수한 편의성
    • 케이블에 추락 방지 장치를 한 손으로 부착할 수 있으므로 생산성이 향상됩니다
    • 매끄러운 슬라이딩에 가장 적합한 설계로 피로가 감소합니다
    • 장갑 착용 시 열고 닫기 쉬운 대형 간편 그립 카라비너
    • 회전 연결부가 있는 카라비너로 모든 방향으로 자유롭게 움직이고 회전할 수 있습니다.
    • 견고하고 내구성 있는
    • 완전한 스테인리스스틸 부품으로 수명이 길고 부식에 강하며 유지보수의 필요성이 적습니다
    • 스테인리스스틸 충격 흡수 장치는 직물 흡수 장치에 비해 제품 수명을 늘리고 보유 비용을 줄여줍니다.
    범용
    • 88파운드 - 310파운드의 작업자를 위한 인증
    • 온도 -58°F ~ 122°F 범위에서 사용되는 케이블용으로 테스트를 거쳤습니다
    • OSHA 1910.29, ANSI 14.3 – 2008, EN 353-1:2014+A1:2017 및 CSA Z259.2.5-2017에 따른 인증을 받았습니다
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list