/content/sps/kr/ko/search-results.html

    rope grabs and vertical lifelines

    Miller MicroLoc™ Trailing Rope Grab, Retail

    트레일링 모델은 핸즈프리 작동이 가능하여 생산성이 향상됩니다. 추락 시 밀러 로프가 재빠르게 고정됩니다.

    제품설명
    이 마이크로로크 트레일링 와이어 로프 그랩은 수직 라이프라인을 위아래로 쉽게 움직여 지속적인 추락 방지를 제공합니다. 트레일링 모델은 완벽한 핸즈프리 작동을 제공합니다. 추락 시: 로프 그랩은 즉시 고정됩니다. 초소형 디자인 : 내부식성 스테인리스 스틸 구조. 로프 그랩은 8-Inch 합성 로프 구명줄을 위해 설계되었으며, 최소 인장 강도는 5000-Pound로 작업자의 플랫폼과 독립적으로 고정장치에 고정됩니다. 농업과 건설, 정부, 제조, 지방정부 서비스, 석유가스 업계 및 공익사업체에 권장됨. 이는 밀폐 공간과 제어하고 높은 곳에서 추락할 위험을 고려합니다. 가볍고 사용하기 쉽습니다. 범용 크기로 제공. 길이 10-Inch x 너비 8-Inch x 높이 5-Inch.
    • 5/8-Inch 와이어 로프용 마이크로록 트레일링 와이어 로프 그랩
    • 트레일링 모델은 완벽한 핸즈프리 작동을 제공합니다. 추락 시 이 로프는 빠르게 잠깁니다.
    • 컴팩트한 디자인: 내부식성 스테인리스 스틸 구조
    • 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 표준.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list