/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    horizontal lifeline systems

    Miller Xenon™ 영구 수평 구명줄 키트

    Miller Xenon™ 영구 수평 구명줄 키트

    제품설명
    여러 작업자용
    Xenon™ 영구 수평 구명줄 키트는 여러 작업자를 위한 자동 통과 추락 방지 기능을 제공하여 작업자의 이동성, 안전 및 생산성을 증가시킵니다. 크레인 레일 활주로를 따라 사용하는 경우: 적하 베이/도크, 컨베이어, 옥상, 파이프 랙, 브릿지 및 기타 많은 용도.

    설치 용이성
    Xenon™ 키트는 직접 설치할 수 있으며 사용하기 쉽고 최소한의 유지보수가 필요한 특허받은 스테인리스 스틸 구성품을 특징으로 합니다.

    설계에 따른 시스템 개선
    높은 곳에서의 안전에 대한 모든 해당 글로벌 표준을 충족하는 것 외에도 Xenon™ 키트의 모든 구성품은 신뢰성과 편안함의 다목적성을 위해 설계되었습니다.

    Xenon™ 셔틀
    • 적용 가능한 설계– 중간 브래킷의 원활한 통과용
    • 이중 잠금 메커니즘– 보안성 보장: 간편한 한 손으로 작동 가능
    • 고정된 통과 부품 – 셔틀은 먼지가 많은 환경, 즉 모래가 많거나 짠 환경에 이상적입니다.
    4-in-1 충격 흡수기
    • 혁신적인 4-in-1 디자인– 충격 흡수 장치 역할을 함: 턴버클: 장력 표시기 및 추락 표시기
    • 팝아웃 시각 표시기 – 시스템에 대한 부하 영향을 사용자에게 경고합니다.
    • 콤팩트한 설계 – 종단 브래킷까지의 거리가 더 짧으므로 시스템 출입에 대한 안전이 강화됨
    • 사용자가 쉽게 장력을 측정하고 조정할 수 있음
    범용 중간 브래킷
    • 자동 통과 설계 – 시스템에 100% 연결할 수 있는 Xenon 셔틀의 원활한 통과를 가능하게 합니다.
    • 간단한 설치–단일 볼트 설계 및 제거가 쉬운 케이블 홀더 가이드로 설치 및 유지보수 간소화
    • 유연성 – 하중에 영향을 주거나 추락하는 경우: 원래 와이어 로프를 분해하거나 교체하지 않고 개별 브래킷을 교체할 수 있습니다.
    • 최대 다양성 - 조정 가능 또는 고정 위치 스타일로 사용 가능
    내구성 있는 설계
    • 스테인리스 스틸 5/16in(8mm) 와이어 로프
    • 스테인리스 스틸: 스웨이지리스 피팅으로 빠른 설치 용이
    • 10,000lbs(45kN) 등급인 스테인리스 스틸 D-볼트 앵커리지 커넥터

    Xenon 성분
    1005709 - Xenon 셔틀
    • 중간 브래킷의 원활한 자동 통과를 위한 자체 정렬
    • 안전성 향상을 위한 이중 잠금 메커니즘
    1010608 - 범용 중간 브래킷(하드웨어 포함)
    • 자동 통과 브래킷을 통해 시스템에 100% 연결할 수 있도록 Xenon 셔틀을 쉽게 통과
    • 자유 부동 또는 잠금으로 구성 가능
    • 브래킷은 교체가 용이하도록 피팅된 케이블에 부착할 수 있습니다.
    • 다음 모델 번호를 사용하여 하드웨어 없이 주문할 수도 있습니다. 1010609
    1014934 - Xenon 4-in-1 충격 흡수기
    • 시스템 힘을 줄이기 위해 에너지를 흡수합니다.
    • 쉽게 장력을 조절할 수 있는 턴버클 메커니즘 포함
    • 적절한 장력이 가해질 때를 보여주는 장력 표시기
    • 누군가 시스템에 넘어졌음을 보여주는 추락 표시기를 포함시킵니다.
    • 컴팩트한 설계로 작업자 안전 강화를 위한 즉각적인 연결 가능
    1013720 - 고속 부착 피팅
    • 간편한 케이블 설치 제공
    • 특수 스웨이징 도구가 필요 없음
    416SS/ - 스테인리스 스틸 D-볼트 앵커리지 커넥터
    • 5/8in (15.9mm) 하드웨어용 구멍
    • 수직 표면 또는 오버헤드에 장착할 수 있어 다양한 활용 가능
    • 5/8in (15.9mm) 직경 x 5in(127mm) 길이 스테인리스 스틸 볼트, 너트 및 와셔 포함
    417SS/ - 스테인리스 스틸 D-볼트 앵커리지 커넥터
    • 5/8in (15.9mm) 하드웨어용 구멍
    • 수직 표면 또는 오버헤드에 장착할 수 있어 다양한 활용 가능
    명세서

    Others

    • 표준
      • ANSI A10.32-2004
      • OSHA
    • 시스템당 작업자 수
      • 2

    Others

    • 표준
      • ANSI A10.32-2004
      • OSHA
    • 시스템당 작업자 수
      • 2
    • 표준 : ANSI A10.32-2004|OSHA
    • 시스템당 작업자 수 : 2
    매뉴얼 및 가이드
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Miller Xenon™ Permanent Horizontal Lifeline Kits - User Instruction Manual
    application/pdf 2.43 MB
    12/23/2021
    2.43 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Miller Xenon™ Permanent Horizontal Lifeline Kits - User Instruction Manual
    application/pdf 2.43 MB
    12/23/2021
    2.43 MB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Miller Xenon™ Permanent Horizontal Lifeline Kits - User Instruction Manual
    2.43 MB
    12/23/2021

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list