/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.
    false
    false
    false

    수평 생명줄 시스템

    Miller 경성 레일 시스템

    Miller 경성 레일 시스템

    제품설명
    다양한 구성 및 지원 센터 거리에서 사용 가능
    견고한 레일 시스템은 높은 작업 환경에서 부상의 위험을 줄이면서 최고의 이동성과 안전성을 제공합니다. 거의 모든 환경에 가장 안전한 솔루션. 오픈 트랙 디자인: 쉽게 움직일 수 있도록 독점적으로 설계.

    편리한 맞춤형 제작

    비용 효율성


    기능 및 이점:

    전환된 L 시스템차량 또는 고공 기계 위에서 작업하는 동안 추락 방지 범위를 제공합니다. 단일 파운데이션 설계는 파운데이션 공간이 제한된 지역에 이상적입니다. 20ft, 40ft, 또는 60ft 추락 방지 범위 중에서 선택합니다. 시스템 높이는 선택한 모델에 따라 30ft 또는 32ft이며 한 번에 최대 2명의 작업자를 수용할 수 있습니다.

    T 듀얼 트랙 시스템
    차량 또는 고공 기계 위에서 작업하는 사람들을 위해 이중 추락 방지 보장 제공. 단일 기초 설계와 병렬 트랙으로, 서로 가까이에서 또는 두 개 트럭 적재대에서 병렬로 작동하는 철도 트랙에 이상적인 시스템입니다. 20ft, 40ft, 또는 60ft 추락 방지 범위 중에서 선택합니다. 시스템 높이는 32ft이며 한 번에 최대 4명의 작업자를 수용할 수 있습니다.

    P 시리즈 시스템
    일시적인 추락 방지가 필요한 영역에서 추락 방지를 위한 휴대용의 경제적인 솔루션 제공. 모듈식 설계로 지게차를 이용하여 단 몇 분 만에 새로운 위치로 시스템을 이동할 수 있습니다. 20ft, 40ft, 또는 60ft 추락 방지 범위 중에서 선택합니다.시스템 높이는 선택한 모델에 따라 25ft~27ft이며 한 번에 최대 2명의 작업자를 수용할 수 있습니다.

    명세서

    Others

    • 추락 거리 범위
      • 60
    • 표준
      • OSHA 1926.502 - 서브파트 M

    Others

    • 추락 거리 범위
      • 60
    • 표준
      • OSHA 1926.502 - 서브파트 M
    • 추락 거리 범위 : 60
    • 표준 : OSHA 1926.502 - 서브파트 M
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list