harnesses
Miller 용접 제품
Miller 용접 제품
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
용접 환경의 문제를 해결하도록 설계된 낙하 방지 제품. 경량/컴포트 및 헤비듀티 하네스 모델로 이용 가능: Miller 용접 제품에는 다양한 연결 장치 및 앵커리지 커넥터도 포함됩니다.
경량/컴포트 용접기 하네스
경량의 편안한 용접기 하네스의 완벽한 제품 라인은 파란색 난연성 Nomex® 웨빙으로 용접 튀김으로부터 보호합니다. 특수 내부 Kevlar® 코어가 강도와 고온 저항성을 강화해줍니다. 대조를 이루는 웨빙 색상은 검사를 쉽게 해줍니다.
헤비듀티 용접기 하네스
거친 용접 환경을 견딜 수 있도록 견고한 검정색 Kevlar® 웨빙으로 설계되었습니다. ASTM F887 아크 시험 요건을 충족하며 아크 노출 정격입니다. 모든 모델은 가슴 스트랩에 신속 연결 버클이 있어 착용이 쉽고 빠릅니다.
기능 및 이점:
- SofStop 충격 흡수기 사용 시(940K) 최대 400 lbs (181.4kg) 용량 등급
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인