/content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 2월 8일 일요일 오전 01:30 EST부터 오전 06:30 EST까지(UTC 기준 2월 8일 오전 06:30부터 오전 11:30까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    harnesses

    Miller 레볼루션 건설 하네스

    Miller 레볼루션 건설 하네스

    제품설명
    현장 공사용
    내구성을 충족하도록 설계됨: 건설 현장의 고공에서 작업하는 동안 하루 종일 편안함과 안전 요구 사항: 신형 Miller Revolution™ 구조 하네스는 오리지널 Miller Revolution 하네스와 동일한 핵심 기능을 제공합니다.

    헤비듀티 웨빙
    하네스는 표준보다 거의 두 배 더 강력한 헤비 듀티 웨빙을 사용하며 가능한 가장 긴 사용 수명을 제공합니다.

    통합 백/숄더 패드
    새로운 등/어깨 패딩으로 제작되어 공기 흐름을 최적화합니다. 하루 종일 편안함을 제공하면서도 도구를 충분히 휴대할 수 있는 어깨에도 편안함을 선사합니다.

    기능 및 이점:
    표준 기능
    • 모든 Miller 프리미엄 하네스는 400lbs(181.4 kg) 용량으로 정해집니다.
    • 웹 피니얼 – 클립온 설계로 적절한 조정 후 웨빙을 안전하게 정리
    • 자급식 라벨 팩 – 손상 및 손실을 최소화하는 라벨을 캡슐화한 통합 팩
    • PivotLink™ 연결 – 벨트/공구/악세사리의 부착 지점을 제공합니다.
    • 캠 버클 – 간편: 한 손으로 조절/해제 가능하여 숄더 스트랩 동시 조절 가능
    • 통합 악세사리 시스템 – 모듈식 부착 설계로 벨트/도구/부속품의 연결점 제공
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R10CN-MB-BDP/UGN
    REVOLUTION-CONST. HARNESS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-revolution-r10cn-mb-bdpugn
    R10CN-MB-BDP/UGN
    REVOLUTION-CONST. HARNESS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-revolution-r10cn-mb-bdpugn