/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: このサイトは、5月30日(土)午前12:00(EST)から午前6:00(EST)まで(5月30日(土)04:00(UTC)から10:00(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    harnesses

    Miller DuraFlex™ 울트라 하네스

    Miller DuraFlex™ 울트라 하네스

    제품설명
    특허 받은 탄성중합체 웨빙
    DuraFlex™ Ultra 하네스는 특허 받은 DuraFlex 신축성 있는 웨빙을 사용하여 더욱 편안합니다. 즉, 생산성을 높이고 안전성을 향상시킵니다.
    • 최고의 편안함
    • 특수 성형 탄성중합체 웨빙으로 편안함, 안전성, 및 생산성이 더욱 강화되도록 늘어납니다.
    • 추위에 대비해 무게를 분산시켜 주는 골반 하부 스트랩
    • 최대의 강도와 신뢰성을 위한 단조 스틸 백 D링
    • 컴포트 터치 백 D-링 패드는 부드럽고 유연하여 편안함을 더해줍니다.
    기능 및 이점:
    안전 향상
    • 강화된 편안함 DuraFlex 하네스는 확장된 최종 사용자 수용 범위를 제공합니다. 편안한 하네스를 적절하게 착용하여 작업 현장의 규정 준수 및 안전을 강화합니다. 최대 400lbs (181.4 kg) 용량 등급
    착용 용이성
    • 완전히 조절 가능한 하네스 디자인: 신축성 있는 웨빙과 함께 편안함은 유지하면서도 적절한 핏감을 보장합니다. 가슴과 다리 스트랩을 위한 세련된 Quick-Connect 버클: 안전 벨트와 유사한 인터록: 쉽게 착용할 수 있으며, 우발적인 개방을 방지하기 위한 이중 탭 분리 메커니즘이 특징
    편리함
    • 고정줄 링을 사용하면 사용하지 않을 때 고정줄을 부착할 수 있습니다. 즉, 고정줄이 자유롭게 매달려 있는 것과 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.
    • 두 개의 랜야드를 부착하기 위한 전면이 아닌 D-링 하네스에 추가 랜야드 링 사용 가능
    최고의 편안함
    • 특수 성형 탄성중합체 웨빙으로 편안함, 안전성, 및 생산성이 더욱 강화되도록 늘어납니다.
    • 추위에 대비해 무게를 분산시켜 주는 골반 하부 스트랩
    • 최대의 강도와 신뢰성을 위한 단조 스틸 백 D링
    • 컴포트 터치 백 D-링 패드는 부드럽고 유연하여 편안함을 더해줍니다.
    사용자 친화성
    • 솔리드 컬러 레그 스트랩은 착용 시 하네스의 방향을 잡아 착용이 용이합니다.
    • 추락 시 추락 표시기/경고 플래그가 배치되어 하네스를 작동에서 제거해야 함을 나타냅니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list