harnesses
Miller DuraFlex™ 신축성 하네스
Miller DuraFlex™ 신축성 하네스
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
특허 받은 Miller DuraFlex™ 하네스는 작업자의 형태에 맞게 늘어나도록 특수 성형된 탄성중합체 웨빙을 채용해, 뭉침이나 휘거나 꼬이는 현상을 방지합니다.
안전 향상
강화된 편안함 DuraFlex™ 하네스는 폭넓은 최종 사용자 수용 범위를 제공합니다. 편안한 하네스를 적절하게 착용하여 작업 현장에서 규정 준수 및 안전을 강화합니다.
생산성
DuraFlex Harnesses™는 신축성이 뛰어나기 때문에 작업자의 이동성이 향상되고 피로도 줄어듭니다. 400lbs(181.4 kg) 용량으로 정해짐.
기능 및 이점:
신축성 있는 웨빙
- 최고의 편안함과 기동성 제공
- 환경 영향을 방지하여 고성능 수준 유지
- 6,000lb 인장 강도가 표준보다 우수함
- 고정줄 링을 사용하면 사용하지 않을 때 고정줄을 부착할 수 있습니다. 즉, 고정줄이 자유롭게 매달려 있는 것과 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.
- 두 개의 랜야드를 부착하기 위한 전면이 아닌 D-링 하네스에 추가 랜야드 링 사용 가능
- 추위에 대비해 무게를 분산시켜 주는 골반 하부 스트랩
- 최대의 강도와 신뢰성을 위한 단조 스틸 백 D링
- 부드럽고 유연한 D-링 패드로 편안함 강화
- 어깨의 버클 조절: 가슴과 다리 스트랩이 적절한 핏감을 보장합니다.
- 다양한 마찰 조합: 결합 및 텅/그로멧 버클 사용 가능
- 솔리드 컬러 레그 스트랩은 착용 시 하네스의 방향을 잡아 착용이 용이합니다.
- 추락 시 추락 표시기/경고 플래그가 배치되어 하네스를 작동에서 제거해야 함을 나타냅니다.
- 위치 조정 측면 D-링을 포함한 영구 부착된 백 패드
- 탈부착 가능한 바디 벨트
- Ms. Miller 하네스는 여성 작업자를 위해 특별히 설계된 제품으로, 시장에서 유일한 전신 하네스입니다.
- 어깨 스트랩을 옆으로 잡아주고 가슴에서 멀리 떨어지게 하는 특별한 디자인. 둔부 지지력 향상, 편안함 향상
- 위치 조정이 가능한 측면 D-링과 액세서리 링이 포함된 일체형 바디 벨트
- 등받이, D-링과 패딩이 있는 향상된 안장 시트로 위치 조정 범위가 확장됨
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인