harnesses
Miller 아크 등급 제품
Miller 아크 등급 제품
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
New Miller® 아크 등급 제품은 높은 곳에서 작업하거나 전원이 공급되는 전원 근처의 밀폐 공간 적용 분야에서 작업 시 전기 아크 섬락 및 아크 블라스트 노출로 인한 추락으로부터 작업자를 보호하도록 설계되었습니다.
다목적성
Miller 레볼루션 하네스를 가장 편안하고 다용도로 사용할 수 있는 하네스로 만든 것과 동일한 핵심 요소를 갖추고 있습니다.
안전
유틸리티 및 유지보수 작업자의 보안 및 보호를 위해 추가적인 사용자 정의 안전 기능이 통합되었습니다.
기능 및 이점:
- Kevlar®/Nomex® Miller DualTech™ 웨빙 – 특허 출원 중인 10,000lb. 인장 강도 웨빙은 영구 난연성(FR) 특성을 갖도록 설계되었습니다. 웨빙은 외부 Kevlar의 내구성과 FR 특성을 제공합니다. 웨빙 안쪽의 FR Nomex가 더 부드러워져 더욱 편안합니다. 웨빙은 모든 나일론 웨빙을 능가하는 아크 보호 및 내구성을 보장합니다.
- PivotLink™ 디자인은 독보적인 움직임과 편안함을 제공하며 독특한 캠 버클은 두 손가락으로 쉽게 조절할 수 있습니다.
- 모든 금속 하드웨어 아래에 가죽 절연체를 사용하여 작업자를 더욱 보호합니다.
- 뒷면 패드의 케블라 웹 루프는 초크 오프 루프가 있는 케블라 충격 흡수 랜야드와 함께 사용할 때 “금속 없는” 연결을 가능하게 합니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인