fall protection kits
H500 산업 표준 Miller 추락 방지 키트
하네스, 크로스 암 스트랩, 개인용 추락 제한기 및 가방
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
이 키트는 2021년 Red Dot 수상 경력에 빛나는 Honeywell Miller® H500 하네스가 특징이며, 움직임과 신체 윤곽을 수용하도록 특별히 제작된 새 웨빙이 다리/어깨 주위를 최대한 편안하게 해주므로 더욱 큰 편안함과 자유로운 움직임을 보장합니다. 또한 번거롭지 않은 착용을 위해 새로이 개발된 스마트 엉킴 방지 솔루션을 비롯하여 스마트하고 간편한 새로운 기능을 다양하게 도입했습니다.
이 키트에는 Miller Turbolite 개인용 추락 제한기, 크로스 암 스트랩 및 휴대용 가방도 포함되어 있습니다.
포함된 품목은 다음과 같습니다:
- Miller H500 하네스
- 특별 제작 새 웨빙
- 탈부착 가능한 소프트 숄더 패드
- 번거롭지 않게 착용할 수 있는 스마트 엉킴 방지 기능
- 사용자 친화적인 랜야드 키퍼를 통해 사용자는 사용하지 않을 때 랜야드를 부착할 수 있습니다.
- 번거로움 없는 검사를 위해 명확하게 식별 가능한 추락 충격 인디케이터
- 실용적인 자급식 Velcro®-라벨 파우치로 라벨 보호 최적화
- 눈에 띄고 실용적인 사이즈의 라벨
- 쉽게 검사할 수 있도록 스티치 패턴 개선
- 체결 버클 부착 모델
- 420lbs 정격(최대 중량 용량)
- 전보다 훨씬 가벼운 무게
- 범용 사이즈
- Miller TURBOLITE™ SRL
- 초소형 및 경량
- 크로스 암 스트랩
- 내구성이 뛰어난 운반 가방
- 편리하고 내구성이 뛰어난 토트백
Others
- Chest Strap Buckle Material
- Zinc Plated Steel
- Webbing Breaking Strength
- 5,000
- Sub-Pelvic Strap
- Yes
- Standards
- OSHA 1926.502, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
- OSHA 1926.502- ANSI Z359.11- CSA Z259.10
- Shoulder Strap Buckle Type
- mating
- Shoulder Strap Buckle Material
- plastic
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
- Product Family
- Honeywell Miller
- Number of D-Rings
- 1
- Maximum Weight Capacity
- 420
- Leg Strap Buckle Type
- Quick-Connect
- Leg Strap Buckle Material
- Zinc Plated Steel
- Harness Size
- Universal
- D-Ring Material
- Steel
- D-Ring Locations
- Back
- Chest Strap Buckle Type
- Quick-connect
Others
- Chest Strap Buckle Material
- Zinc Plated Steel
- Webbing Breaking Strength
- 5,000
- Sub-Pelvic Strap
- Yes
- Standards
- OSHA 1926.502, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
- OSHA 1926.502- ANSI Z359.11- CSA Z259.10
- Shoulder Strap Buckle Type
- mating
- Shoulder Strap Buckle Material
- plastic
- Product Type
- Harness Degrees Celsius
- Product Family
- Honeywell Miller
- Number of D-Rings
- 1
- Maximum Weight Capacity
- 420
- Leg Strap Buckle Type
- Quick-Connect
- Leg Strap Buckle Material
- Zinc Plated Steel
- Harness Size
- Universal
- D-Ring Material
- Steel
- D-Ring Locations
- Back
- Chest Strap Buckle Type
- Quick-connect
- Chest Strap Buckle Material : Zinc Plated Steel
- Webbing Breaking Strength : 5,000
- Sub-Pelvic Strap : Yes
- Standards : OSHA 1926.502, ANSI Z359.11, CSA Z259.10|OSHA 1926.502- ANSI Z359.11- CSA Z259.10
- Shoulder Strap Buckle Type : mating
- Shoulder Strap Buckle Material : plastic
- Product Type : Harness Degrees Celsius
- Product Family : Honeywell Miller
- Number of D-Rings : 1
- Maximum Weight Capacity : 420
- Leg Strap Buckle Type : Quick-Connect
- Leg Strap Buckle Material : Zinc Plated Steel
- Harness Size : Universal
- D-Ring Material : Steel
- D-Ring Locations : Back
- Chest Strap Buckle Type : Quick-connect
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인