self retracting lifelines
Miller MightyLite™ 자동 수축 구명줄
Miller MightyLite™ 자동 수축 구명줄
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
내구성과 신뢰성
내식성 스테인리스강 및 알루미늄 하우징으로 사용 수명 연장
다양한 구성
20ft(6m): 30ft(9m): 50ft(15m): 65ft(20m): 100ft(30m): 130ft(40m) 및 175ft(53m) 길이)로 이용 가능
기능 및 이점:
- 내구성 및 신뢰성: 내부식성 스테인리스강 및 알루미늄 하우징으로 사용 수명 연장
- 연간 공장 재인증이 필요하지 않음
- 최대 310lb(140.6 kg) 사용자로 정해짐
- 카라비너 및 태그라인 포함*
- 20ft(6m): 30ft(9m): 50ft(15m): 65ft(20m): 100ft(30m): 130ft(40m) 및 175ft(53m) 길이)로 이용 가능
스테인리스 스틸 스위블 탑과 스테인리스 스틸 스위블 스냅 후크도 제공됩니다. 주문하려면 해당 모델 번호(예: RL20SS-S/20FT)에 “S”를 추가합니다.
참고: 잠금 스냅 후크 – 3/4in(19mm) 게이트 입구: 잠금식 철근 후크 – 2-1/2in(64mm) 게이트 개구부. 모든 커넥터에는 3,600lb.의 게이트 강도 포함
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인