/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    self retracting lifelines

    Miller Falcon™ 자동 수축 구명줄

    Miller Falcon™ 자동 수축 구명줄

    제품설명
    최고의 내구성을 제공합니다.
    거의 파괴 불가: Miller Falcon™ 자동 수축 구명줄은 고내충격성 나일론 하우징으로 제작되어 거친 환경에서도 견딜 수 있습니다. 부드러운 라운드 엣지가 내구성을 높입니다.

    내구재
    내식성 스테인리스강 및 알루미늄 내부 구성품은 사용 수명을 연장하고 교체 비용을 절감합니다.

    경량
    시중에서 가장 가벼운 복합 장비 – 취급 및 작업 현장으로의 이동이 용이합니다.

    기능 및 이점:
    • 독특한 측면 지불금 설계로 진입 가이드 부싱 및 케이블의 마모를 줄여 항력을 줄이면서 원활한 작동 가능
    • Smooth: 조용한 작동 – 작업자를 당기거나 끌지 않도록 설계된 엔지니어링된 스프링 수축 장력으로 생산성을 높이고 피로를 줄임
    • 내장된 50ft(15m) 및 65ft(20m) 케이블 유닛에 인체공학적으로 설계된 몰드형 핸들로 앵커리지 커넥터에 부착할 때 지지 및 활용 가능
    • 모든 케이블 모델에 이중 스위블(장치 상단 및 스냅 후크)이 포함되어 사용 중 구명줄이 꼬이는 현상을 최소화
    • 새롭고 개선된 부하 표시기는 장치를 서비스에서 제거해야 할 때를 식별합니다*
    • *케이블 모델 – 스냅 후크: 웹 모델 – 웨빙에 플래그 표시
    • 수리가 가능하고 연간 공장 재인증이 필요하지 않음* – 소유 비용 절감 및 생산성 향상
    • *캐나다 표준 협회가 연례 공장 재인증을 요구하는 캐나다는 제외
    • SofStop 충격 흡수 장치(928LS/18INBK) 사용 시 310lbs(140.6kg) 용량 또는 400lbs (181.4 kg)으로 정해진 케이블 모델
    • 최대 400lbs(181.4kg) 작업자로 정해진 웹 모델
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MP20SS-Z7/20FT
    FALCON SRL, 20FT SS ANSI Z7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP20SS-Z7/20FT
    FALCON SRL, 20FT SS ANSI Z7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP30SS-Z7/30FT
    FALCON SRL, 30FT SS ANSI Z7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP30SS-Z7/30FT
    FALCON SRL, 30FT SS ANSI Z7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP50G/50FT
    FALCON SRL, 50FT GALV. CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP50G/50FT
    FALCON SRL, 50FT GALV. CABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP65G-Z7/65FT
    FALCON SRL, 65FT GALV. ANSI Z7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    MP65G-Z7/65FT
    FALCON SRL, 65FT GALV. ANSI Z7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT