/content/sps/kr/ko/search-results.html

    self retracting lifelines

    Miller® FalconTM 에지 자동 수축 구명줄

    Miller® FalconTM 에지 자동 수축 구명줄

    제품설명
    모든 종류의 작업 환경에서: 높은 곳의 가장자리는 사람들이 알고 있는 것보다 훨씬 더 일반적입니다. 단순히 건설 현장을 둘러보고 바닥 가장자리와 같이 지붕이나 폼워크와 같이 다양한 가장자리에 주목하십시오. 엣지 어플리케이션 분야 성능을 위해 설계: Falcon Edge SRL은 신뢰성과 최대 안전성을 제공합니다.

    필요한 다목적성
    개인 프로파일에 완벽하게 적합: 발 높이 이상의 모든 연결부에서 사용자 중량을 최대 420lbs까지 지원할 수 있는 용량: CSA Z259.2.2-17에 따라 테스트 시 최대 중량 용량이 375lbs(170kg)인 캐나다 제외.

    여러분이 의존하는 안전
    가장자리 반경이 0.13mm(0.005in) 이상인 날카로운 모서리 환경을 위해 설계되었으며, 발 높이에 고정이 필요한 환경을 보호합니다.

    기능 및 이점:
    • 에지 반경이 0.13mm(0.005in) 이상인 날카로운 엣지 환경에 맞게 설계
    • 발 높이에서 고정이 필요한 응용 분야에서 보호 제공
    • ANSI Z359.14 클래스 B & LE를 비롯한 가장 엄격한 안전 표준 준수
    • 모든 고소 작업을 보호합니다. 수평: 수직: 머리 위 장착: 발 높이에 고정하고 가장자리 근처에서 작업합니다.
    • 20, 30, 및 50ft. 작동 길이로 제공되므로 광범위한 적용 가능
    • 용접 분야에 사용할 수 있는 모델에는 난연성 및 용접 스플래터에 대한 저항성이 있는 충격 흡수 커버가 포함됩니다.
    • 내식성 내부 구성품을 사용한 내구성 있는 설계로 사용 수명 연장 및 소유 비용 절감
    • 경쟁 모델보다 최대 30% 더 가벼워 설치 및 운반이 쉬워 작업자 피로 감소 및 생산성 향상
    • 더 두꺼운 아연 도금 케이블(7/32”)로 내구성을 높여 소유 비용 절감
    • 효율적인 자산 및 검사 추적을 위한 RFID 장착
    • 빠른 처리 시간으로 수리 가능: 소유 비용 절감 및 생산성 향상
    명세서

    Others

    • 에지 정격
    • 구명줄 커넥터
      • 강철 잠금
      • 강철 잠금
      • 스위블 스냅 후크
      • 스위블 스냅 후크
    • 장치 커넥터
      • 카라비너
    • 구명줄 재질
      • 아연 도금 강철

    Others

    • 에지 정격
    • 구명줄 커넥터
      • 강철 잠금
      • 강철 잠금
      • 스위블 스냅 후크
      • 스위블 스냅 후크
    • 장치 커넥터
      • 카라비너
    • 구명줄 재질
      • 아연 도금 강철
    • 에지 정격 : 예
    • 구명줄 커넥터 : 강철 잠금|강철 잠금 | 스위블 스냅 후크|스위블 스냅 후크
    • 장치 커넥터 : 카라비너
    • 구명줄 재질 : 아연 도금 강철
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list