/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    personal fall limiters

    Titan™ 추락 제한기

    Titan™ 추락 제한기

    제품설명
    최대 11ft.의 작업 길이를 필요로 하는 용도에 맞게 설계된 Titan™ 추락 제한기는 손바닥에 쏙 들어갈 만큼 작습니다.

    ·         안전 향상
    충격을 흡수하는 랜야드보다 추락이 적고 걸려 넘어질 위험이 적습니다. 모든 장치에는 추락 표시기가 장착되어 있습니다. 추락 시: 깃발은 장치가 추락 저지력을 받았으므로 사용을 중단해야 함을 나타냅니다.

    사용자 이동성 향상
    11ft (3.4m)의 작업 용량을 표준 충격 흡수 랜야드와 비교하여 6ft만 제공합니다. (1.8m)의 이동성으로 인해 생산성이 향상됩니다.

    기능 및 이점:
    • 11ft (3.4 m)의 작업 용량
    • 빠른 활성화 스테인리스 스틸 브레이크 메커니즘으로 추락 방지
    • 가볍고 컴팩트한 디자인
    • 내부 부식 방지 부품
    • 연간 공장 재인증이 필요하지 않음
    • 시각적 표시기
    장치 앵커리지 커넥터 옵션
    • 연결 없음(TFL-Z7/11FT)
    • 강철 트위스트 록 카라비너(TFL-1-Z7/11FT)
    • 스테인리스 스틸 스위블 샤클(TFL-2-Z7/11FT)
    • 카라비너 및 스위블 샤클(TFL-3-Z7/11FT)
    • 스테인리스 스틸 스위블 샤클 및 잠금형 리바 후크(TFL-6-Z7/11FT)
    명세서

    Others

    • 표준
      • ANSI A10.32
      • CSA Z259.2.2-98
      • OSHA 1926.502;OSHA 1910.66

    Others

    • 표준
      • ANSI A10.32
      • CSA Z259.2.2-98
      • OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
    • 표준 : ANSI A10.32|CSA Z259.2.2-98|OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list