/content/sps/kr/ko/search-results.html

    personal fall limiters

    Miller TurboLite™ 개인용 추락 제한기

    Miller TurboLite™ 개인용 추락 제한기

    제품설명
    추락 간격 요건 감소
    Miller TurboLite™ 개인 추락 제한기(PFL)의 비용 효과적이고 경쟁력 있는 가격은 작업 현장에서 충격 흡수 랜야드를 폐기하게 만듭니다. 작업자는 더 이상 안전한 추락 거리를 유지하기 위해 장비를 교체할 필요가 없습니다.

    비용 효율적인 솔루션
    독특한 1.8m(6ft) 및 2.74m(9ft)의 TurboLite PFL은 기존의 충격 흡수 랜야드보다 추락 간격이 더 적습니다. 즉, 인치 이내에서 자유 낙하를 즉시 저지합니다.

    사용자 정의 가능
    75가지 이상의 다양한 옵션이 있습니다. Miller 터보라이트는 작업에 완벽한 제품입니다.

    기능 및 이점:
    • 추락 간격 요건 감소
    • 다양한 응용 분야의 요구를 충족시키기 위해 6ft 및 9ft 길이로 이용 가능
    • 9-피트 및 6-피트 TurboLite PFL 모두에 사용할 수 있는 장치 및 랜야드 종단 커넥터 조합
    • 경량 알루미늄 커넥터는 작업자를 지원하는 데 필요한 강도를 유지하면서 무게를 줄입니다.
    • 내충격성이 높은 나일론 하우징과 내마모성 웨빙으로 긴 사용 수명 제공
    • 하네스의 뒷면 D-링에 직접 부착하여 이동성 향상
    • 통합 스위블이 구명줄이 꼬이지 않도록 방지
    • 최대 181.4kg(400lb) 작업자용 등급
    • 100% 타이오프를 위한 트윈 모델
    • OSHA 요건 충족: ANSI Z359.14 클래스 A 및 B 및 CSA Z259.2.2.
    Miller 6ft 터보라이트 PFL
    • 6ft. 충격 흡수 랜야드의 이상적인 교체품
    • 경량 및 초소형
    Miller 9ft 터보라이트 PFL
    • 9ft의 작업 길이: 비계 및 오더 피커 어플리케이션에 이상적인 솔루션
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MFL-1-Z7/6FT
    TURBOLITE W17D-1 & SNAP ANSI
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT
    MFL-1-Z7/6FT
    TURBOLITE W17D-1 & SNAP ANSI
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT
    MFL-1-Z7/9FT
    TURBOLITE W17D-1 & ANSI SNAP
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT
    MFL-1-Z7/9FT
    TURBOLITE W17D-1 & ANSI SNAP
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT
    MFL-12-Z7/6FT
    TURBOLITE W17D-2 CARABINER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT
    MFL-12-Z7/6FT
    TURBOLITE W17D-2 CARABINER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122349_MFL-16-Z7-6FT