personal fall limiters
Miller® TurboLite™ 엣지 개인 추락 제한기
Miller® TurboLite™ 에지 개인 추락 제한기
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
거의 모든 단거리 어플리케이션에 적합한 다기능성 극대화
케이블 또는 웹 구명줄이 있는 트윈 및 단일 구성에서 6ft에서 12ft의 작업 길이로 제공되므로 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 타이백을 포함한 다양한 커넥터 옵션은 최대의 다기능성을 제공합니다.
광범위한 작업자를 보호합니다.
모든 연결부에 189kg(420lb)의 무게 용량을 제공하는 Miller TurboLite™ 에지는 새로운 차원의 적응성을 제공합니다.
기능 및 이점:
안전성 증대
날카롭고 매끄러운 가장자리에 사용할 수 있는 모델에는 일체형 충격 흡수 장치가 포함되어 있어 가장자리에 넘어질 경우 구명줄이 손상되지 않습니다.
두 개의 서로 다른 평면에 위치한 하네스 커넥터의 두 버튼은 두 개의 개별 동작이 우발적인 분리를 방지해야 합니다. 빨간색 표시선은 핀이 제대로 연결되지 않은 경우 경고를 표시합니다.
거의 모든 단거리 어플리케이션에 적합한 다기능성 극대화
케이블 또는 웹 구명줄이 있는 트윈 및 단일 구성에서 6ft에서 12ft의 작업 길이로 제공되므로 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 타이백을 포함한 다양한 커넥터 옵션은 최대의 다기능성을 제공합니다.
광범위한 작업자를 보호합니다.
모든 연결부에 189kg(420lb)의 무게 용량을 제공하는 Miller TurboLite™ 에지는 새로운 차원의 적응성을 제공합니다.
더 빠르고 쉬운 설치 가능
조작하기 어렵고 충격 흡수 장치를 하네스에 연결해야 하는 핀 버튼은 잊어버리십시오. 원 클릭 핀 연결로 당면한 작업에 집중할 수 있습니다.
더 나은 작업자 경험 창출
자유로움 충격 흡수 배낭이 있는 경량의 소형 하네스 커넥터는 작업자를 시원하게 유지하고 보다 편안한 작업 경험을 제공합니다. 일체형 스위블 디자인으로 작업자의 이동성을 높이고 구명줄이 꼬이는 것을 방지합니다.
추락 간격 감소
TurboLite Edge는 충격을 흡수하는 랜야드에 비해 추락 간격이 제한적인 응용 분야에 효과적인 솔루션입니다.
낮은 소유 비용
충격이 강한 나일론 하우징, 내마모성 웨빙, 내구성 있는 하네스 커넥터 및 탄도 나일론 충격 흡수기 커버와 함께 손상된 장치를 교체할 수 있어 소유 비용이 감소합니다.
모든 Miller 하네스와의 호환성 보장
이 제품은 추가 기능 없이 모든 Miller 하네스와 호환됩니다. 하네스 또는 특수 커넥터에 부착할 수 있는 번거로운 스트랩은 다양한 하네스 크기 또는 구성에 필요하지 않습니다.
장치 미끄러짐 방지
Back D-Pad 클립(옵션)이 포함되어 있어 미끄러짐 방지에 매우 효과적이며 하네스에 쉽게 연결할 수 있습니다.
Others
- 표준
- ANSI A10.32
- ANSI LE(리딩 에지)
- ANSI Z359.14 클래스 B
- CSA Z259.2.2
- OSHA 1926.502
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.14 클래스 B
- ANSI LE(리딩 에지)
- CSA Z259.2.2
- 구명줄 구성
- 싱글 또는 트윈
Others
- 표준
- ANSI A10.32
- ANSI LE(리딩 에지)
- ANSI Z359.14 클래스 B
- CSA Z259.2.2
- OSHA 1926.502
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.14 클래스 B
- ANSI LE(리딩 에지)
- CSA Z259.2.2
- 구명줄 구성
- 싱글 또는 트윈
- 표준 : ANSI A10.32|ANSI LE(리딩 에지)|ANSI Z359.14 클래스 B|CSA Z259.2.2|OSHA 1926.502|OSHA 1926.502 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.14 클래스 B | ANSI LE(리딩 에지) | CSA Z259.2.2
- 구명줄 구성 : 싱글 또는 트윈
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인