/content/sps/kr/ko/search-results.html

    lanyards

    Miller Titan™ II Stretch Tubular Built-In Shock-Absorbing Lanyards, Retail

    Miller Titan™ II 스트레치 관 내장형 충격 흡수 랜야드

    제품설명
    Titan 스트레치 튜블러 충격 흡수 랜야드는 가볍고 내구성이 뛰어난 웨빙으로 하루 종일 편안함과 신뢰성을 제공합니다. 2개의 잠금 스냅 및 리바 후크가 있습니다. 한쪽 다리가 있는 모델로 제공됩니다. 이는 걸려 넘어질 위험을 줄이고 추락 저지력을 줄이기 위해 부드럽게 확장합니다. 외부 재킷은 백업 웹 랜야드 역할을 합니다. 경량으로 구성: 내구성이 뛰어난 웨빙 소재로 6-Feet 에서 4-Feet로 수축. 길이 6-Feet x 너비 5-Inch x 높이4-Inch. 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 표준. 고유 경고 플래그는 밧줄이 추락과 관련이 있으므로 사용을 중단해야 한다는 시각적 증거를 제공합니다.
    • 티탄 스트레치 튜블러 충격 흡수 랜야드
    • 한쪽 다리가 있는 모델로 제공
    • 이는 걸려 넘어질 위험을 줄이고 추락 저지력을 줄이기 위해 부드럽게 확장합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list