/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Telescope Arm

    ART. NO. 1750/1751/1752

    제품설명
    A safety post that simplifies installation in corners, on stairs, or around balconies, etc. The guardrail holders are adjustable depending on the angle and inclination of the edge protection.• Length 1200mm• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A and EN 12811 Load class 3
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011751
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT
    1011751
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item109281_MP20P-Z7-20FT