/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Shuttering Attachment

    ART. NO. 1470

    제품설명
    Mounted vertically and used both as an edge protection support and as a shuttering support. Can accept greater loads than the Front Attachment (ART. no. 1455). The removable feet are adjustable and can be re-positioned. The Shuttering Attachment is secured using the tie holes.• Weight 7.1kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list