/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    belts

    Miller 라인맨 벨트

    Miller 라인맨 벨트

    제품설명
    Miller Linemen의 벨트는 뛰어난 디자인 특성과 수공예 기술을 결합하여 매번 최고의 품질을 자랑하는 제품을 생산합니다.

    다목적성
    모든 Miller 라인맨 벨트 특징: 측면 위치 지정 D-링, 가죽 도구 루프, 지지 벨트 링, 테이프 통, 악세사리 스냅, 악세사리 링.

    기능 및 이점:
    고정 벨트
    • 고정 벨트는 D-링 또는 허리 스트랩의 측면 이동을 허용하지 않습니다.
    반부양 벨트
    • 세미 플로팅 벨트: 도구 루프가 있는 허리 스트랩이 D-새들과 완전히 분리됨: 사용하기 전에 허리 스트랩이 측면으로 움직일 수 있음
    • 모든 부하 또는 풀이 공구를 공구 루프에 결합하지 않음
    풀 플로팅 벨트
    • 풀 플로팅 벨트는 사용 중 D-링이 있는 D-새들 측면 이동을 가능하게 합니다.
    • 라인맨이 폴에서 위치를 변경할 때: D-링이 움직임에 따라 쉽게 조정됩니다.
    • 폴 스트랩은 폴에 덜 자주 마찰되어 마모를 덜 받습니다.
    • 모든 부하 또는 풀이 공구를 공구 루프에 결합하지 않음
    라인맨 벨트 사이즈 조정
    • 라인맨이 벨트로부터 받는 편안함의 정도는 벨트의 구조와 D-링의 위치에 따라 달라집니다.
    • D-사이즈(D-링 뒤꿈치 사이의 거리)로 가장 잘 맞는 핏을 주문하기 위해
    • 벨트를 착용할 때: D-링은 고관절 앞의 1in(25mm)에 위치해야 합니다.
    • 적절한 D-크기를 결정하려면: 엉덩이 뼈에서 엉덩이 뼈까지 등을 가로질러 측정하고 2in(51mm)를 추가합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list