face shield headgear
안면 보호대 헤드기어
안면 보호대 헤드기어
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- 특허 받은 미끄럼 방지 래칫 시스템은 사용하기 쉽고 정확한 크기 조정을 제공합니다.
- SmoothLok 래칫은 KHG4001 및 KHG5001 헤드기어와 다음과 같은 안전모에 사용할 수 있습니다. 마테호른: 서밋: 에베레스트: K2 시리즈 및 피크 A69R: A79R.
- 다양한 안면 보호대 스타일 수용
- 대형 스파크 가드로 뛰어난 보호 기능 제공
- 크로스 끈은 조절이 가능하여 뛰어난 핏을 제공합니다.
- 풀 플로팅 장착 스파크 가드는 무거운 안면 보호대와 연속 사용에도 편안하게 착용할 수 있습니다.
- 4000 시리즈에는 안면 보호대 고정용 퀵체인지 시스템이 제공됨
- 5000 시리즈에는 안면 보호대 내부에 대한 스플래시 보호를 강화하는 데 도움이 되는 안면 보호대용 보호 고정 시스템이 함께 제공됨
- PHG 시리즈에는 핀록 조정이 포함됨
- KHG 시리즈에는 SmoothLok 래칫 조정 기능이 있어 빠르고 쉽게 완벽하게 장착 가능
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인