safety goggles
Uvex Carbonvision™
Uvex Carbonvision
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- 듀라-스트림 HC/AF로 제공
- 유연하고 부드러운 구성품을 사용한 초경량 프레임
- 얼굴에 맞는 부드러운 부품
- 투명 및 회색으로 제공
- 일회용 마스크 및 보호 캡에 적합한 저프로필
- ANSI Z87.1+ 2015
- CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트 완료함
- CA 32:538 - 브라질
- D3
- Dura-streme 하드코트: 김서림 방지 코팅
- 유연하고 부드러운 구성품을 사용한 초경량 프레임
- 라텍스 무첨가 네오프렌 또는 패브릭으로 제작되어 편안한 착용감을 제공하는 고품질 헤드밴드
- 유연한 소프트 구성품이 얼굴형에 맞춰 완벽한 착용과 밀폐를 보장합니다.
- 충격, 먼지/공중 입자로부터 보호:
- 화학적 튐 위험으로부터 보호: 네오프렌 헤드밴드와 함께 착용 시
- UVB/UVA 차단의 99.9%를 U6 등급 렌즈 필터링으로 필터링
- ANSI+ 2015 표준에 부합하는 것으로 인증됨
- CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트 완료함
- D3 표준에 부합하는 것으로 인증됨
- 고성능 보호 기능과 하루 종일 편안함 제공
Others
- 렌즈 색상
- 그레이
- 투명
- 제품 플랫폼 장점
- 초경량의 로우 프로파일 프레임, 네오프렌 또는 패브릭 소재의 고품질 헤드밴드, 미국산
- 헤드밴드 포함
- 예
- 헤드밴드 재질
- 네오프렌
- 패브릭
- 헤드밴드 색상
- 그레이
- 프레임 색상
- 블랙 & 그레이
- 렌즈 코팅
- Dura-streme HC/AF
Others
- 렌즈 색상
- 그레이
- 투명
- 제품 플랫폼 장점
- 초경량의 로우 프로파일 프레임, 네오프렌 또는 패브릭 소재의 고품질 헤드밴드, 미국산
- 헤드밴드 포함
- 예
- 헤드밴드 재질
- 네오프렌
- 패브릭
- 헤드밴드 색상
- 그레이
- 프레임 색상
- 블랙 & 그레이
- 렌즈 코팅
- Dura-streme HC/AF
- 렌즈 색상 : 그레이|투명
- 제품 플랫폼 장점 : 초경량의 로우 프로파일 프레임, 네오프렌 또는 패브릭 소재의 고품질 헤드밴드, 미국산
- 헤드밴드 포함 : 예
- 헤드밴드 재질 : 네오프렌|패브릭
- 헤드밴드 색상 : 그레이
- 프레임 색상 : 블랙 & 그레이
- 렌즈 코팅 : Dura-streme HC/AF
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
브로슈어
인증서
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인