safety eyewear
Uvex® XV100 시리즈
Uvex XV100 시리즈
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- Uvextra AF 코팅으로 제공
- 하드코트 코팅으로 제공
- Reflect-50 을 포함한 3가지 렌즈색으로 제공
- ANSI Z87.1+2015
- CA 26:910 - 브라질
- Uvextra AF코팅
- 긁힘 방지 하드코트 코팅
- 매끈한 랩어라운드 프레임 스타일
- UVB/UVA 차단의 99.9%를 U6 등급 렌즈 필터링으로 필터링
- ANSI +2015 인증을 준수하는 것으로 인증됨
- 보안경이 필요한 환경에 매우 적합한 저비용
Others
- 노즈 브릿지 스타일
- 주조 성형
- 프레임 색상
- 그레이 프로스티드
- 투명 프로스티드
- 제품 플랫폼 장점
- 합리적인 가격으로 뛰어난 보호 기능과 편안함을 제공합니다.
- 안경다리 옵션
- 스패츌러
- 렌즈 코팅
- HC
- Uvextra® AF
- 비코팅
- 렌즈 색상
- 그레이
- 실버 미러
- 투명
Others
- 노즈 브릿지 스타일
- 주조 성형
- 프레임 색상
- 그레이 프로스티드
- 투명 프로스티드
- 제품 플랫폼 장점
- 합리적인 가격으로 뛰어난 보호 기능과 편안함을 제공합니다.
- 안경다리 옵션
- 스패츌러
- 렌즈 코팅
- HC
- Uvextra® AF
- 비코팅
- 렌즈 색상
- 그레이
- 실버 미러
- 투명
- 노즈 브릿지 스타일 : 주조 성형
- 프레임 색상 : 그레이 프로스티드|투명 프로스티드
- 제품 플랫폼 장점 : 합리적인 가격으로 뛰어난 보호 기능과 편안함을 제공합니다.
- 안경다리 옵션 : 스패츌러
- 렌즈 코팅 : HC|Uvextra® AF|비코팅
- 렌즈 색상 : 그레이|실버 미러|투명
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
브로슈어
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인