safety eyewear
Uvex Genesis® XC
Uvex Genesis® XC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 & 이점:
- 하루 종일 사용할 수 있는 편안한 브로우와 3⁄4 프레임
- 폴리카보네이트 렌즈, 프리미엄 HydroShield® 김서림 방지 코팅
- MMT-Multi Material Technology®를 사용한 래칫, 조절식 안경다리 및 유연한 노즈 ‘핑거’
- 매우 다양한 범위의 렌즈색으로 제공
- 경제적인 렌즈 교체 시스템 및 평생 프레임 보장
- 군용 Vo 탄도 충격 요건 충족(투명 렌즈 틴팅)
- 미국산
- ANSI Z87.1+ - 2015
- CSA Z94.3 – 2015 인증
- HydroShield® 김서림 방지 코팅은 대부분의 다른 김서림 방지 제품보다 90배 더 긴 김서림 방지 시간을 제공하며, 당사의 다음 최고의 김서림 방지 코팅보다 2배 더 우수한 긁힘 방지 성능을 제공합니다.
- Ultra-Dura® 하드코트/긁힘 방지 코팅으로 제공
- MMT-Multi-Material Technology®라고 불리는 다양한 재질의 조합으로 제작되어 높은 수준의 조정성과 편안함을 제공합니다.
- 9-베이스 랩 어라운드 렌즈가 완벽한 주변 시야와 보호 제공
- 래칫 렌즈, 안경다리 길이 및 렌즈 경사 조절 가능
- 부드럽고 유연한 ‘핑거’는 거의 모든 코 윤곽에 맞게 조절 및 조절되고 미끄러짐을 줄입니다.
- 부드러운 탄성중합체 브로우가드가 하루 종일 편안함을 제공하면서도 충격을 분산시키고 굴절시킵니다.
- 블랙 프레임
- ANSI Z87.1+2015와 CSA Z94.3 2015 표준에 부합함을 인증받음
- U6 등급 필터링(원거리 및 근거리 UV 투과율을 위한 UVB/UVA 보호 99.9%)
- SCT(스펙트럼 제어 기술) 특수 렌즈색 등 다양한 렌즈색으로 제공
- 치크 및 사이드 커버 20% 증가
- HydroShield® 김서림 방지 코팅으로 제공
- 다양한 특수 색상 렌즈로 제공
- 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템
- 평생 프레임 보장
- 리더 사용 가능
- 좁은 얼굴형에 맞도록 슬림한 형태로 제공
- RX 삽입 가능
- 미국에서 제작
- 조정 가능성과 맞춤성, 높은 성능과 편안함을 제공하는 3⁄4 프레임
Others
- 브로우바
- 소프트
- 노즈 브릿지 스타일
- 소프트
- 제품 플랫폼 장점
- 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템, 평생 프레임 보증, 미국산
- 렌즈 교체 스타일
- 스냅피트
- 프레임 유연성
- 조절 가능한 템플 길이
- 프레임 스타일
- 3/4 프레임
- 안경다리 옵션
- 래칫
- 프레임 색상
- 흑색
- 렌즈 코팅
- HydroShield AF
- Ultra-Dura HC
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 렌즈 색상
- 다양한 렌즈 틴트
Others
- 브로우바
- 소프트
- 노즈 브릿지 스타일
- 소프트
- 제품 플랫폼 장점
- 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템, 평생 프레임 보증, 미국산
- 렌즈 교체 스타일
- 스냅피트
- 프레임 유연성
- 조절 가능한 템플 길이
- 프레임 스타일
- 3/4 프레임
- 안경다리 옵션
- 래칫
- 프레임 색상
- 흑색
- 렌즈 코팅
- HydroShield AF
- Ultra-Dura HC
- 렌즈 재질
- 폴리카보네이트
- 렌즈 색상
- 다양한 렌즈 틴트
- 브로우바 : 소프트
- 노즈 브릿지 스타일 : 소프트
- 제품 플랫폼 장점 : 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템, 평생 프레임 보증, 미국산
- 렌즈 교체 스타일 : 스냅피트
- 프레임 유연성 : 조절 가능한 템플 길이
- 프레임 스타일 : 3/4 프레임
- 안경다리 옵션 : 래칫
- 프레임 색상 : 흑색
- 렌즈 코팅 : HydroShield AF|Ultra-Dura HC
- 렌즈 재질 : 폴리카보네이트
- 렌즈 색상 : 다양한 렌즈 틴트
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
브로슈어
인증서
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인