/content/sps/kr/ko/search-results.html

    safety eyewear

    Uvex A900 리더

    Uvex A900 리더

    제품설명
    Uvex A900 리더/돋보기 시리즈는 초경량의 보호 기능과 확대 기능으로 편안함을 제공합니다. 3 디옵터로 이용 가능:+1.50: +2.0: 및 +2.5. 또한 Uvex A900 리더/돋보기 시리즈는 8베이스 PC 랩어라운드 프레임, 패딩 처리된 안경다리 및 미끄럼 방지를 위한 고무 노즈 브릿지를 갖추고 있습니다.

    기능 및 이점:
    • PC 렌즈: HC: 3 디옵터:+1.5: +2.0 및 +2.5
    • 스포티: 초경량: 8베이스 랩어라운드 프레임
    • 패딩 처리된 안경다리
    • 미끄럼 방지: 고무 노즈 브릿지
    인증:
    • ANSI Z87.1+ 2015
    • CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트 완료함(일부 항목에 제공됨)
    다음으로 제공되는 폴리카보네이트 렌즈 코팅
    • 하드코트 코팅
    • 디옵터 레벨 3개: +1.5: +2.0: +2.5
    핏:
    • 풀: 초경량 8베이스 랩어라운드 커버
    • 안경다리가 패딩 처리되어 편안함과 핏감이 개선됨
    • 미끄럼 방지 고무 노즈 브릿지로 미끄러짐 감소
    보호:
    • ANSI+를 준수하는 것으로 인증됨
    • U6 등급 – 렌즈 필터링 99.9% UVB/UVA: 원거리 및 근거리 UV 투과율 보호
    가치 제안:
    • 경제적인 가격으로 탁월한 편안함과 보호 기능 제공
    • 비리더 스타일로 제공:
    • 3/4 프레임
    명세서

    Others

    • 렌즈 색상
      • 그레이
      • 투명
    • 노즈 브릿지 스타일
      • 미끄럼 방지
    • 제품 플랫폼 장점
      • 경제적인 가격으로 탁월한 편안함과 보호 기능 제공, 3 디옵터 확대 수준으로 사용 가능, 비 판독기 버전으로 사용 가능.
    • 프레임 스타일
      • 3/4 프레임
    • 안경다리 옵션
      • 패딩
    • 프레임 색상
      • 흑색
    • 렌즈 코팅
      • HC

    Others

    • 렌즈 색상
      • 그레이
      • 투명
    • 노즈 브릿지 스타일
      • 미끄럼 방지
    • 제품 플랫폼 장점
      • 경제적인 가격으로 탁월한 편안함과 보호 기능 제공, 3 디옵터 확대 수준으로 사용 가능, 비 판독기 버전으로 사용 가능.
    • 프레임 스타일
      • 3/4 프레임
    • 안경다리 옵션
      • 패딩
    • 프레임 색상
      • 흑색
    • 렌즈 코팅
      • HC
    • 렌즈 색상 : 그레이|투명
    • 노즈 브릿지 스타일 : 미끄럼 방지
    • 제품 플랫폼 장점 : 경제적인 가격으로 탁월한 편안함과 보호 기능 제공, 3 디옵터 확대 수준으로 사용 가능, 비 판독기 버전으로 사용 가능.
    • 프레임 스타일 : 3/4 프레임
    • 안경다리 옵션 : 패딩
    • 프레임 색상 : 흑색
    • 렌즈 코팅 : HC
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list