/content/sps/kr/ko/search-results.html

    safety eyewear

    Uvex A200 시리즈 소매

    검정색 프레임: 투명 렌즈: 긁힘 방지 하드코트 렌즈 코팅

    제품설명
    Honeywell A200 시리즈 이코노미 보안경은 간단하고 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 바쁘게 돌아가는 작업 환경을 위한 편리하고 다용도 장비로 전통적인 보안경 스타일을 자랑합니다. 투명 렌즈는 실내에서 작업할 때 시야를 방해하지 않습니다. 내구성이 뛰어난 검은색 프레임은 일체형 측면 보호 기능을 제공하여 눈을 날아다니는 파편으로부터 안전하게 보호해줍니다. 이 경량 보안경은 하루 종일 안전하고 편안하게 착용할 수 있도록 안경 다리 길이가 조절 가능하여 맞춤 핏을 제공합니다. 또한 ANSI Z87+ 및 CSA Z94.3 안전 표준을 충족하고 99.9% UV 차단 기능을 제공합니다.
    • 작업 현장에서 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공하는 다용도 스타일
    • 정기적으로 사용할 수 있는 내구성 있는 프레임 스탠드: 파편으로부터 보호해 주는 일체형 측면 보호 가드
    • 맞춤 핏을 위해 안경다리 길이를 조절할 수 있습니다.
    • 99.9% 자외선 차단: 투명한 렌즈는 실외 및 실내 작업 환경에 모두 적합합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list