safety eyewear
Howard Leight Genesis® 소매
랩 어라운드 렌즈는 탁월한 주변 시야와 보호 기능을 제공합니다. 플렉시블 핑거는 대부분의 코 형상에 맞게 조절됩니다. 탄성중합체 이마 보호대는 충격을 분산시킵니다. 관자놀이와 렌즈 경사 조절 가능.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Uvextreme 김서림 방지 렌즈 코팅은 안개 및 습기를 최소화하기 위해 환기 통로와 결합됩니다.
이중액션 HydroShield 김서림 방지 렌즈 코팅은. Howard Leight 보안경에 사용된 최고의 김서림 방지 코팅입니다. 장시간 착용과 반복적인 세척 후에도 최대 60배 이상 오래 지속되는 김서림 방지 성능을 제공합니다. 또한, 당사의 차세대 베스트 김서림 방지 코팅으로 다른 어떤 보안경보다 2배 더 우수한 스크래치 내성을 제공합니다. 이 사격용 안경은 고충격 표준과 99.9% UV 차단으로 눈을 안전하게 보호해줍니다. 사격장 또는 수렵용 안경으로 사용하기에 적합한 투명 렌즈는 대부분의 실내 및 실외 환경에 적합합니다. 모든 Howard Leight 보안경과 귀마개는 상호 호환됩니다.
- 다양한 색조의 컬러와 코팅으로 출시되었습니다. – Uvextreme 또는 Hydroshield.
- 9베이스 랩 어라운드 유니렌즈 스타일로 최대의 적용범위와 탁월한 주변 시야 제공: 부드러움: 탄성중합체 이마 보호대가 모든 주요 항목에 대해 편안함을 제공하면서 충격을 분산시킴
- 부드러움: 조절 가능한 노즈피스 핑거가 거의 모든 비강에 적합: 관자놀이 길이와 렌즈 경사를 조절할 수 있어 맞춤 착용 가능
- 프레임과 렌즈 사이의 환기 채널로 안와 부위의 김서림과 습기 조절
- 모든 Howard Leight 보안경과 귀마개는 상호 호환됩니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인