/content/sps/kr/ko/search-results.html

    safety eyewear

    Howard Leight A800 Series Retail

    스포티함: 독특한 안경테가 있는 랩 어라운드 아이웨어로, 장력 조절을 위해 추가 'Flex'가 내장되었습니다.

    제품설명
    Howard Leight by Honeywell Sharp-Shooter HL804 실내/실외 눈부심 방지용 사격 유리는 강한 눈부심과 햇빛을 줄이는 동시에 99.9% UV 보호를 제공하는 실버 미러 렌즈가 특징입니다. 초경량 스포츠에서 영감을 얻은 보호 기능: 이러한 보안경은 공격적인 스포츠 스타일과 편안함을 내재된 추가 플렉스가 특징입니다. 부드러운 미끄럼 방지 노즈 피스와 안경다리 인서트는 인서트는 편안함과 안정감을 더해줍니다. 야외 촬영 스포츠와 거친 트레킹에 이상적입니다. 이 눈부심 방지 슈팅 안경은 긁힘 방지 코팅으로 오래 착용할 수 있습니다. 모든 Howard Light 보안경 및 귀마개는 서로 호환됩니다.
    • 랩어라운드 9-베이스 폴리카보네이트 렌즈는 우수한 보호 기능을 제공하며 왜곡 없는 180° 시야를 제공합니다.
    • 실내/실외 미러 렌즈 색조는 햇빛의 눈부심에 따른 눈의 긴장과 피로를 최소화하기 때문에 사격 스포츠에 적합합니다: 렌즈 수명 연장을 위한 스크래치 방지 렌즈 코팅
    • 부드러운 패딩을 덧대고 안경다리의 유영성을 추가로 강화하는 경량 골조 시스템
    • 스포티함 미끄럼 방지 고무 노즈 브리지가 다양한 노즈 모양에 적합
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list