safety eyewear
Howard Leight A700 Slim Series Retail
Uvex A700 슬림 시리즈: 여성 및 젊은 슈터를 위한 편안한 보호 기능
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Uvex A700 Slim Series는 좁은 얼굴 윤곽에 맞게 전체적으로 10% 줄어든 프레임에 A700 시리즈의 모든 기능과 장점을 갖추고 있습니다. 2가지 렌즈 코팅으로 제공: HC: 및 Uvextra AF(투명 및 회색 렌즈).'
- 경량: 전체 9-베이스 랩어라운드 적용범위: 부드러운 템플 팁 패드가 있는 스포츠 안경다리로 편안한 착용감 제공.
- Uvex A700 시리즈보다 10% 감소
- ANSI Z87.1+2015를 충족하고 CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하도록 Honeywell의 테스트를 거친 제품
- 투명 렌즈는 Clear Lens는 일반 조명 또는 저조도 환경이 존재하는 실내 및 실외 환경에 권장됩니다. 이 투명 렌즈는 가시광선 투과율이 92%이며 트루 컬러 인식을 제공합니다. 투명 렌즈는 UVA 및 UVB 방사선을 99.9% 흡수합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인