/content/sps/kr/ko/search-results.html

    safety eyewear

    Astro OTG 3001 Retail

    Over-The-Glass 스타일: 검정색 프레임: 투명 렌즈: 긁힘 방지 하드코트 렌즈 코팅

    제품설명
    Honeywell Astro 시리즈 김서림 방지 OTG Over-the-Glass 보안경을 사용하면 일반 안경을 착용한 상태에서 안전하게 작업할 수 있습니다. 독특한 OTG(오버 더 글래스) 디자인은 대부분의 처방 안경에 편안하게 맞으며, 경량 유니렌즈는 넓은 시야를 제공하고 날아다니는 파편으로부터 눈을 보호합니다. 또한 김서림 방지 보안경은 조절 가능한 안경 다리 길이와 렌즈 경사를 특징으로 하며 안정적인 맞춤 핏을 제공합니다. 투명 렌즈는 실외용에 적합하며 대부분의 실내 작업 환경에 적합합니다. 이 보안경은 ANSI Z87.1-2010 및 CSA Z94.3 안전 표준: 및 군용 V0 탄도 충격 테스트 요건(ANSI보다 7배 높음)을 충족합니다.
    • 경량 유니렌즈는 파노라마 시야를 제공하고 날아다니는 입자로부터 눈을 보호합니다.
    • OTG(오버 더 글래스) 디자인은 대부분의 처방 안경에 쉽게 맞습니다.
    • 조절 가능한 렌즈 경사 및 다리 길이: 간편하고 경제적인 렌즈 교체 시스템
    • 투명한 렌즈는 실외용으로 적합하며 대부분의 실내 작업 환경에 적합합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list